UCD3138ACCEVM149

UCD3138A 控制卡评估模块

UCD3138ACCEVM149

立即订购

概述

德州仪器 (TI) UCD3138ACCEVM149 评估模块 (EVM) 充当适用于德州仪器 (TI) 隔离电源应用的 UCD3138A 数字控制器的控制卡。EVM 可用作用于研究 UCD3138A 器件的独立板,也可用作用于基于半桥谐振 LLC 等拓扑实现完全调节的功率转换器的控制卡。通过将相应的固件下载至 EVM 中的 UCD3138A 器件并建立与最终用户的适当功率级板的连接,可以实现这一点。为了帮助评估通用隔离电源拓扑,已将 UCD3138ACCEVM149 评估模块设计为与也可从德州仪器 (TI) 获取的 UCC3138ALLCEVM150 数字 LLC 半桥直流/直流转换器 EVM 进行无缝连接。注意:要下载 UCD3138ACCEVM149 中的固件并对 UCD3138A 控制器进行编程,需要使用德州仪器 (TI) 的独立 EVM(称为 USB-TO-GPIO 适配器)。UCD3138ACCEVM149 评估模块并不配备 USB-TO-GPIO 适配器,因此必须单独购买。USB-TO-GPIO 适配器可用作通信接口适配器或主机 PC(兼容 IBM)与一个或多个从属器件(通过标准 A 类到迷你 B 型 USB 电缆实现)之间的桥接器。下面的相关产品部分中列出了 USB-TO-GPIO 适配器。

特性
  • 连接 USB-TO-GPIO 适配器的 UCD3138A 数字控制器 PMBus 连接器,用于与主机 PC 进行通信
  • 40 引脚数字信号连接器,用于将数字信号连接到功率转换器
  • 40 引脚模拟信号连接器,用于将模拟信号连接到功率转换器
  • LED 指示灯
  • 富测试点,用于促进器件评估、系统设计以及电路和固件调试
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

UCD3138ACCEVM149 — UCD3138A 控制卡评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 UCD3138ACCEVM149 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the UCD3138ACCEVM149 2015年 2月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频