3220DFP-DGLEVM

3220DFP-DGLEVM

Jetzt bestellen

Überblick

DFP-Dongle-EVM HD3SS3220 dient der Evaluierung von HD3SS3220-Bausteinen für DFP-Implementierungen.  Dieses EVM kann auch als Hardware-Referenzdesign für jede Implementierung verwendet werden, die den HD3SS3220 mit einem USB-C-Anschluss verwendet.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Arbeitet über den 5-V-VBUS von der älteren Type-A USB-Verbindung.
  • Kann VCONN über einen CC-Pin basierend auf Type-C-Steckerausrichtung und Ra-Erkennung bereitstellen
  • Der Type-A-Stecker kann für den hostseitigen Anschluss an eine alte USB-Type-A-Buchse angeschlossen werden
  • Unterstützt beide Verbindungsausrichtungen am USB-Type-C™-Port

  • 3220DFP-DGLEVM – INT-0026-Platine

DC/DC-Wandler
TPS62082 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse 3,3 Vout (Min.)

 

eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25910 — 2,9 V bis 20 V, 30 mΩ, 0,8–6,5 A eFuse

 

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
HD3SS3220 — 10-Gbps-USB 3.1 Type-C 2:1-Mux mit DRP-Controller

 

USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB211 — Hochgeschwindigkeits-Signalumformer, USB 2.0, 480 Mbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 Controller für nach unten gerichteten Typ-C-Anschluss mit SuperSpeed 2:1 MUX – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00624 — USB Typ-A auf USB Typ-C SS (SuperSpeed) MUX mit DFP-Controller – Referenzdesign
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 Controller für nach unten gerichteten Typ-C-Anschluss mit SuperSpeed 2:1 MUX – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00624 — USB Typ-A auf USB Typ-C SS (SuperSpeed) MUX mit DFP-Controller – Referenzdesign
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
* EVM User's guide HD3SS3220 DFP Dongle Evaluation Module (Rev. A) 21.11.2018
Zertifikat 3220DFP-DGLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos