TIDA-00624

TIDA-00624

Designdateien

Überblick

This addapter converts a USB standard host type-A port to Type-C DFP (downstream-facing port) with support for default, 1.5 A and 3.0A VBUS current levels. The TUSB2522 simplifies the design by integrating 2:1 USB 3.1 (up to 10 Gbps) mux with a DFP controller to monitor the Type-C configuration channel (CC) pins to determine plug orientation for mux selection and device attachment for controlling VCONN and VBUS power switches.

Merkmale
  • Plug and Play design
  • The Reference Design operates off of the 5-V VBUS input from the legacy Type A USB connection
  • The Reference Design can provide VCONN over a CC pin based upon Type C plug orientation and Ra detection
  • DIP switch is provided to configure CC for different Type C current mode operations
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA91.PDF (1060 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRFQ1.PDF (179 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFP9.PDF (159 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAL2.ZIP (334 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFQ0.PDF (832 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFP8.PDF (126 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62082 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse 3,3 Vout (Min.)

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E05U06 — Vierfache 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV-ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD6E05U06 — ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- & Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, 6 Kan., 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2046B — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, 0,25 A Ladestrom, 2,7 - 5,5 V, 70 mΩ, Active-Low

Datenblatt: PDF
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

HD3SS2522 — MUX für USB 3.1 Type-C, 10 GBit/s mit DFP-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25910 — 2,9 V bis 20 V, 30 mΩ, 0,8–6,5 A eFuse

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 Controller für nach unten gerichteten Typ-C-Anschluss mit SuperSpeed 2:1 MUX – Evaluierungsmodul

This addapter converts a USB standard host type-A port to Type-C DFP (downstream-facing port) with support for default, 1.5 A and 3.0A VBUS current levels. The TUSB2522 simplifies the design by integrating 2:1 USB 3.1 (up to 10 Gbps) mux with a DFP controller to monitor the Type-C configuration (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00624 — USB Typ-A auf USB Typ-C SS (SuperSpeed) MUX mit DFP-Controller – Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 Controller für nach unten gerichteten Typ-C-Anschluss mit SuperSpeed 2:1 MUX – Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00624 — USB Typ-A auf USB Typ-C SS (SuperSpeed) MUX mit DFP-Controller – Referenzdesign
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
* Prüfbericht TIDA-00624 Test Procedure 30.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos