AAEON-3P-PICOAM62
Überblick
Der PICO-AM62 und der SRG-AM62 auf Basis der AM62x Sitara™-Prozessoren von Texas Instruments™ bieten eine einzigartige Kombination aus skalierbarer Arm® Cortex®-A53-Leistung, Kosteneffizienz und 20 Jahren Lebensdauer. PICO-AM62 und SRG-AM62 nutzen die Verarbeitungsfunktionen der Plattform und die integrierte GPU-Unterstützung, um Grafik-Rendering, Sensordatenmanagement und die Ausführung von Rechenaufgaben zu vereinfachen, die für die Entwicklung zuverlässiger IoT-Lösungen, wie z. B. digitaler Cluster-Bausteine, erforderlich sind. Dank der vielfältigen Schnittstellenauswahl des PICO-AM62 und SRG-AM62 wird eine breite Palette von Peripheriebauteilen und Kommunikationsprotokollen unterstützt. Die Plattform bietet sowohl auf Platinen- als auch auf Systemebene zwei LAN-Ports mit TSN für kabelgebundene Netzwerke, Kamera- und Sensorunterstützung. Drahtlose Kommunikation, wie WLAN und 4G/LTE, ist auch über Mini-Karten in voller und halber Größe verfügbar. Beide Produkte verfügen auch über einen Mehrzweck-E/A-Anschluss mit industriellen Steuerungsfunktionen wie RS-232/422/485, CANBus, UART, GPIO und I2C.
Merkmale
- Pico-ITX-Formfaktor
- 2x LAN mit TSN
- Energieeffiziente optimierte A53-Cores
- Optionale Unterstützung für WLAN und 4G/LTE-Erweiterungskarte
- RS-232/422/485, CANBus, UART, GPIO und I2C
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
PICO-AM62 — Pico-ITX-Hauptplatine
PICO-AM62 — Pico-ITX-Hauptplatine
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenHaftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.