ABACO-3P-FMC104FPGA

ABACO-3P-FMC104FPGA

Downloads

Überblick

The FMC104 is a four-channel ADC FMC (FPGA mezzanine card) which is fully compliant with the VITA 57.1-2010 standard. The FMC104 is based on the TI ADS62P49 dual channel 14-Bit 250 MSPS ADC, which can be sampled by an internal clock source (optionally locked to an external reference) or an externally supplied sample clock. The FMC104 has the LPC (low pin count) 160-pin connector, front panel I/O, and is conduction cooled compliant.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Plug-in

FMC104-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC104 FPGA mezzanine card

Unterstützte Produkte und Hardware

FMC104-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC104 FPGA mezzanine card

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Abaco Systems.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.