ABACO-3P-FMC134

ABACO-3P-FMC134

Jetzt bestellen

Überblick

Der Abaco FMC134 stellt vier 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADCs) mit 3,2 GSPS oder zwei 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADCs) mit 6,4 GSPS bereit. Das Modul hebt den zweikanaligen 12-Bit-A/D-Wandler ADC12DJ3200 mit 3,2 GSPS von Texas Instruments auf einer Tochterkarte mit FPGA-Mezzanine-Card(FMC)-Anschluss unter Verwendung der digitalen Schnittstelle JEDEC JESD204B für Datenwandler hervor.

Der FMC134 entspricht mechanisch und elektrisch dem FMC+-Standard (ANSI/VITA 57,4). Die Karte wird über einen Standard-HPC-Anschluss (High Pin Count) mit einer FPGA-Trägerkarte verbunden.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC12DJ3200 12-Bit-, duale 3,2-GSPS- oder einfache 6,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

FMC134-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC134 FPGA mezzanine card

Unterstützte Produkte und Hardware

FMC134-FPGA-MEZZANINE-CARD FMC134 FPGA mezzanine card
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
Datenblatt ADC12DJ3200 6.4-GSPS Single-Channel or 3.2-GSPS Dual-Channel, 12-bit, RF-Sampling Analog-to-Digital Converter (ADC) datasheet (Rev. A) PDF | HTML 21.02.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
ADC12DJ3200EVM ADC12DJ3200-HF-Abtast-ADC-Evaluierungsmodul mit 12 Bit, Dual 3,2 GSPS oder Einzel 6,4 GSPS

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Abaco Systems.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.