ADC128S052SW-LINUX

Linux-Treiber für ADC128S052

ADC128S052SW-LINUX

Überblick

The Linux driver supports the ADC128S052 series of ADCs. The Linux driver supports communication through the SPI bus and interfaces with the IIO sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • adc128s052
  • adc122s021

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. drivers/iio/adc/ti-adc128s052.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti-adc128s052.txt

Source Files

drivers/iio/adc/ti-adc128s052.c

Linux Device Tree Documentation

Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti-adc128s052.txt

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or"make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: TI_ADC128S052 [=y]Type  : tristatePrompt: Texas Instruments ADC128S052/ADC122S021  Location:    -> Device Drivers      -> Industrial I/O support (IIO [=y])        -> Analog to digital converters  Defined at drivers/iio/adc/Kconfig:315  Depends on: IIO [=y] && SPI [=y]

Fixes and Code Enhancements

 

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos