ADC128S102EVM

ADC128S102EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADC128S102-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des Betriebs und der Leistung des ADC128S102, eines 12-Bit-, Achtkanal-, 1-MSPS-, Analog-Digital-Wandler (ADC) mit serieller Schnittstelle und Systemaktivitätsbericht (SAR). Der Benutzer kann einen Analogeingang beziehen, und die benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche (GUI) zeigt den äquivalenten Ausgangscode an. Die Platine enthält eine Eingangssteuerungsschaltung und Vorkehrungen für einen Widerstand-Teiler-Eingang.

Das ADC128S102EVM-Kit enthält eine Hauptplatine für die periphere Host-Schnittstelle (PHI), mit der man sich einfach mit dem EVM verbinden und mit ihm kommunizieren kann.

ADC128S102EVM kann zur Evaluierung der folgenden Bausteine verwendet werden: ADC088S022, ADC088S052, ADC088S102, ADC108S022, ADC108S052, ADC108S102, ADC128S022 und ADC128S052.

Merkmale
  • Evaluiert den SAR-ADC ADC128S102
  • Benutzerfreundliche GUI
  • Unterstützt durch USB

  • ADC128S102-Evaluierungsmodul
  • PHI Hauptplatine

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

 

Präzisions-ADCs
ADC088S022 — 8-kanaliger A/D-Wandler, 50 bis 200 KSPS, 8 Bit ADC088S052 — 8-kanaliger A/D-Wandler, 200 bis 500 KSPS, 8 Bit ADC088S102 — 8-kanaliger A/D-Wandler, 500 KSPS bis 1 MSPS, 8 Bit ADC108S022 — 8-kanaliger A/D-Wandler, 50 bis 200 KSPS, 10 Bit ADC108S052 — 8-kanaliger A/D-Wandler, 200 bis 500 KSPS, 10 Bit ADC108S102 — 8-kanaliger A/D-Wandler, 500 KSPS bis 1 MSPS, 10 Bit ADC128S022 — 8-kanaliger A/D-Wandler, 50 bis 200 KSPS, 12 Bit ADC128S052 — 12-Bit, 500 kSPS, 8-Kanal-SAR-ADC mit unsymmetrischen Eingängen und serieller Schnittstelle ADC128S052-Q1 — 8-kanaliger A/D-Wandler, 12 Bit, 200 kSPS bis 500 kSPS, für die Automobilindustrie ADC128S102 — Acht-Kanal-/12-Bit-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 50 kSPS bis 1 MSPS ADC128S102-SEP — Strahlungstoleranter, achtkanaliger 12-Bit-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 50 kSPS bis 1 MSPS

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA2320 — Präzisions-CMOS-Dual-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

 

Serienspannungsreferenzen
REF60 — Hochpräzise Spannungsreferenz, 5 ppm/°C, mit integriertem Puffer und Aktivierungspin
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC128S102EVM — ADC128S102 evaluation module for 12-bit, eight-channel, SAR analog-to-digital converter (ADC)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC128S102EVM — ADC128S102 evaluation module for 12-bit, eight-channel, SAR analog-to-digital converter (ADC)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADC128S102EVM-PDK-GUI — Installationsprogramm ADC128S102EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC128S102EVM — 12 Bit, 8-Kanal, SAR-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) – Evaluierungsmodul

ADC128S102EVM-PDK-GUI — Installationsprogramm ADC128S102EVM GUI

close
Version: 1.1.0
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2024

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC128S102EVM — 12 Bit, 8-Kanal, SAR-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) – Evaluierungsmodul

Dokumentation

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADC128S102EVM
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
* EVM User's guide ADC128S102 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 09.12.2021
Zertifikat ADC128S102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 16.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos