ADC161S626EVM

ADC161S626EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ADC161S626EVM is a demonstration kit for the ADC161S626, a 16-bit, 1-channel, 250KSPS, serial interface, differential input SAR analog-to-digital converter.  The EVM allows users to evaluate the operation and performance of the ADC161S626 data converter.  The user can source an analog input, and the user-friendly graphical user interface will display the equivalent output code.  The EVM features a small size layout that directly connects onto the MSP430F5529 LaunchPad board.

Merkmale
  • Evaluates ADC161S626, a 16-bit, 1-channel, 250KSPS, serial interface, differential input SAR analog-to-digital converter
  • User friendly GUI interface
  • LaunchPad booster pack
  • Power by USB
Präzisions-ADCs
ADC161S626 — 1-Kanal-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS, mit vollständig differenziellem Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC161S626EVM — 16-bit 1 Channel Differential Input SAR ADC Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC161S626EVM — 16-bit 1 Channel Differential Input SAR ADC Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SNOC020 — ADC1x1S62x EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC161S626EVM — 16 Bit, 1-Kanal, Differenzialeingangs-SAR-ADC – Evaluierungsmodul

SNOC020 — ADC1x1S62x EVM GUI

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 03.08.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC161S626EVM — 16 Bit, 1-Kanal, Differenzialeingangs-SAR-ADC – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc020 or www.ti.com/lit/xx/snoc020c/snoc020c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC020. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ADC161S626EVM User's Guide (Rev. A) 11.02.2015
Zertifikat ADC161S626EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos