ADC3541EVM

ADC3541-Evaluierungsmodul für einen einkanaligen, rauscharmen, extrem energieeffizienten und late

ADC3541EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem ADC3541-Evaluierungsmodul (EVM) kann die ADC3541-Familie von Highspeed-Analog-Digital-Wandlern (ADCs) ausgewertet werden. Das EVM ist mit dem ADC3541 bestückt, einem 14-Bit-ADC mit einem Kanal, 10 MSPS und CMOS-Schnittstelle.

Merkmale
  • AC-gekoppelter Analog-Eingang mit integriertem Balun oder DC-gekoppelte Option mit THS4541
  • Takterzeugung durch auf der Platine integrierten CDCE6214 oder eine externe Option
  • Stromversorgung über USB (5 V) und auf der Platine integrierte Leistungsregelung
  • FMC-Anschluss als Schnittstelle zu einer TI-Datenerfassungskarte oder einem FPGA-Entwicklungskit von Drittanbietern

  • ADC3541-Evaluierungsmodul
  • Mini-USB-Kabel
  • FPGA-Interposer-Karte (Zwischenschalter)
  • Stromkabel

Digitale Leistungsmonitore
INA226 Ultrapräziser i2c-Ausgangsstrom-/-Spannungs-/-Leistungsüberwacher mit 36 V, 16 Bit und Alarm

 

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC3541 Rauscharmer Einkanal-ADC, 14-Bit, 10 MSPS mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz< ADC3543 Rauscharme Einkanal-ADC, 14-Bit, 65 MSPS mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3544 Rauscharme Einkanal-ADC, 14-Bit, 125 MSPS mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A90 Rauscharmer, einstellb. 500-mA-Spannungsregler, PSRR hoch, extrem niedr. Dropout, hohe Genauigkeit

 

Taktgeneratoren
CDCE6214-Q1 Taktgenerator mit extrem geringem Stromverbrauch und Unterstützung für PCIe Gen 1-5 mit 2 Eingängen,

 

Voll differenzielle Verstärker
THS4541 Differenzieller Highspeed-E/A-Verstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Veraltetes Tool

Dieses Tool ist veraltet und nicht mehr erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC3541EVM — ADC3541 evaluation module for single-channel, low-noise, ultra-low-power and low latency ADC

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC3541EVM ADC3541 evaluation module for single-channel, low-noise, ultra-low-power and low latency ADC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide ADC354xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 24.01.2023
Zertifikat ADC3541EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26.02.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSWDC155EVM TSWDC155 Universal-Highspeed-Karte für die Mustererzeugung und Datenerfassung für Datenwandler

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos