TSWDC155EVM

TSWDC155EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die FPGA-Datenerfassungskarte (Field Programmable Gate Array) mit dem TSWDC155 Evaluierungsmodul (EVM) ist eine generische Platine, die sich ideal für die Anbindung an ein breites Spektrum von Analog-Digital-Wandlern (ADCs), Digital-Analog-Wandlern (DACs) und Produkten im Bereich der medizinischen Bildgebung eignet.

Mit einem integrierten LMK können hochleistungsfähige Taktgeber für verschiedene Validierungstests generiert werden. Der 1-GB-Onboard-DDR3 bietet ausreichend Platz für Daten, die von den zu prüfenden (DUT) EVMs erfasst wurden, um gespeichert zu werden.

Der FPGA Artix®-7 bietet zahlreiche Leitungen für GPIOs, Taktgeber und Synchronisierungen, die auf dem DUT-EVM verwendet werden können, um die Synchronisierung und Automatisierung während der Evaluierung zu vereinfachen. Es nutzt EZ-USB® FX3- und USB Type-C-Schnittstellen, die extrem schnell sind und Overhead-Zeiten reduzieren. Die gesamte Steuerung erfolgt über ein USB Type-C-Kabel über die verschiedenen zur Evaluierung entwickelten DUT-GUIs.

 

Merkmale
  • Highspeed-Datenerfassung und -Übertragung über FX3
  • USB-basierter Firmware-/Konfigurationsdatei-Download
  • Integrierte LMK zur Erzeugung von Hochleistungstaktgebern
  • 1 GB Doppelte Datenrate (DDR) auf der Platine zum Speichern von Daten, die vom DUT-EVM erfasst wurden
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Weitere Ressourcen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TSWDC155EVM — TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9212EVM — ADS9212-Evaluierungsmodul ADS9327EVM — ADS9327 – Evaluierungsmodul
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TSWDC155EVM — TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9212EVM — ADS9212-Evaluierungsmodul ADS9327EVM — ADS9327 – Evaluierungsmodul
Treiber oder Bibliothek

TSWDC155EVM-USB-DRIVER — Windows™ USB driver

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TSWDC155EVM — TSWDC155 Universal-Highspeed-Karte für die Mustererzeugung und Datenerfassung für Datenwandler

TSWDC155EVM-USB-DRIVER — Windows™ USB driver

close
Version: 1.2.3.3B
Veröffentlichungsdatum: 03.10.2025
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TSWDC155EVM — TSWDC155 Universal-Highspeed-Karte für die Mustererzeugung und Datenerfassung für Datenwandler

Dokumentation

Versionsinformationen

Windows™ USB driver installer for the TSWDC155EVM

This driver should be provided with EVM GUIs that leverage the TSWDC155EVM; however, this standalone installer is provided for cases where users may need to update or reinstall the USB driver.
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
* EVM User's guide TSWDC155EVM User's Guide PDF | HTML 01.03.2022
Zertifikat TSWDC155EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 27.02.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
ADS9212EVM — ADS9212-Evaluierungsmodul ADS9219EVM — ADS9219-Evaluierungsmodul ADS9327EVM — ADS9327 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos