ADS122U04EVM

ADS122U04EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS122U04-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des ADS122U04-Analog-Digital-Wandlers (ADC). Das ADS122U04 ist ein Delta-Sigma-ADC mit 24 Bit, 2 kSPS, 4 Kanälen, geringem Stromverbrauch und einer UART-Schnittstelle für Sensormessungs- und Prozesssteuerungsanwendungen. Der ADS122U04 verfügt außerdem über einen integrierten Oszillator, eine Referenzspannungsquelle und einen programmierbaren Verstärker (PGA), die präzise Messungen eines breiten Spektrums an Eingangssignalen ermöglichen. Verwenden Sie das ADS122U04EVM und die Delta-Sigma-ADC-Evaluierungssoftware (DELTASIGMAEVAL-GUI), um die Prototypenentwicklungszeit zu verkürzen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Merkmale
  • Enthält alle erforderlichen unterstützenden Schaltungen für ADS122U04
  • Die Delta-Sigma-ADC-Evaluierungssoftware (DELTASIGMAEVAL-GUI) ermöglicht eine schnelle Konfiguration und Analyse
  • Konfigurierbare Eingänge, Referenzen und Stromversorgungen
  • Einfach zugängliche Signale über Testpunkte und Stiftleisten

  • ADS122U04 EVM
  • Kabel von USB Micro-B auf USB-A

DC/DC-Wandler
TPS61252 — 3,5 MHz, 1,5 A, Aufwärtswandler mit 92 % Wirkungsgrad, einstellbare Eingangsstrombegrenzung, ±20 % S

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung TPS737 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 1 A, mit Gegenstromschutz und Aktivierung TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

 

Präzisions-ADCs
ADS122U04 — 24-Bit, 2-kSPS, 4-Kanal, niedriger Stromverbrauch, kompakter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, 2x IDACs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS122U04EVM — ADS122U04 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS122U04EVM — ADS122U04 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Programmiertool

ADS122U04EVM-DVCPKG — ADS122U04EVM device package

Unterstützte Produkte und Hardware

ADS122U04EVM-DVCPKG — ADS122U04EVM device package
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS1x2U04 Evaluation Module User's Guide 23.05.2017
Zertifikat ADS122U04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software User's Manual PDF | HTML 17.05.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Support-Software
DELTASIGMAEVAL-GUI — Delta-Sigma-ADC-EvaluaTIon-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos