ADS1232REF

ADS1232REF

Jetzt bestellen

Überblick

ADS1232REF ist eine Platine mit dem rauscharmen präzisen 24-Bit-Delta-Sigma-Analog-Digital-Wandler ADS1232. Diese Platine enthält die gesamte Schaltung und Benutzeroberfläche, die für einen Waagendigitalisierer erforderlich sind. Sie eignet sich für die allgemeine Evaluierung des Bausteins ADS1232. Die Platine arbeitet mit +5 VDC und +3,3 VDC. Diese Stromversorgungen werden von zwei auf der Platine integrierten Reglern U1 und U2 erzeugt. Ein Mikrocontroller MSP430F449 wird zur Versorgung des Speichers verwendet, der zur Bedienung eines LCD-Controllers, der Hardware-SPI™-UART-Schnittstellen und eines Multiplikators erforderlich ist, wie sie zur Durchführung der vielen Firmware-Multiplikationen verwendet werden.

Merkmale
  • USB-Verbindung für Firmware-Aktualisierungen und Fernsteuerung
  • Die Stromversorgung erfolgt entweder über eine 9-V-Batterie oder einen 9-V-Adapter für Steckdosen
  • Verbindungen für Lastzellen und andere Spannungsquellen
  • Entwickelt für sehr geringen Stromverbrauch
  • Achtstellige Starburst-LCD-Anzeige
Präzisions-ADCs
ADS1232 — 2-kanaliger Pin-programmierbarer Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 80 SPS, für Brückensensoren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS1232REF — ADS1232 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS1232REF — ADS1232 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

ADS1X3XREF-SW — Software for ADS1x3xREF

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1231REF — ADS1231 – Evaluierungsmodul ADS1232REF — ADS1232 – Evaluierungsmodul

ADS1X3XREF-SW — Software for ADS1x3xREF

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1231REF — ADS1231 – Evaluierungsmodul ADS1232REF — ADS1232 – Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat ADS1232REF EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Delta-Sigma ADC Design for Bridge Sensor Applications 30.09.2011
Benutzerhandbuch ADS1232REF User's Guide (Rev. B) 14.07.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos