ADS125R14EVM-PDK

ADS125R14EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS125R14 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the performance of the ADS125R14, which is a 24-bit, 8-channel, 320kSPS, multiplexed delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) designed for low-latency, high precision data acquisition systems. The ADS125R14 integrates a highly-flexible input multiplexer, a high-impedance buffer, a clock oscillator, and different power modes to balance current consumption and noise performance. The ADS125R14EVM-PDK eases the evaluation of the device with hardware, software, and computer connectivity through the universal serial bus (USB) interface.

Merkmale
  • Hardware and software required for ADS125R14 diagnostic testing and performance evaluation
  • The PHI controller provides a convenient communication interface to the ADS125R14 over USB 2.0 (or higher) for digital input and output
  • Easy-to-use evaluation software for 64-bit
  • Microsoft® Windows® 10 operating system
  • Software suite with graphical tools for data capture and spectral analysis
  • Data exporting to a text file for post-processing
Präzisions-ADCs
ADS125R14 — ADS125R14, 4-Kanal-Delta-Sigma ADC, 24 Bit, 320 kHz, mit PGA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS125R14EVM-PDK — ADS125R14 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS125R14EVM-PDK — ADS125R14 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

ADS125R14EVM-PDK-DOC-CERT — ADS125R14EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS125R14EVM-PDK — ADS125R14 – Evaluierungsmodul

ADS125R14EVM-PDK-DOC-CERT — ADS125R14EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 01.10.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS125R14EVM-PDK — ADS125R14 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

ADS125R14EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS125R14 Evaluation Module PDF | HTML 19.10.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos