ADS1278EVM-PDK

ADS1278EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS1278EVM-PDK ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des ADS1278, eines 24-Bit-, 8-Kanal-Delta-Sigma-Analog-Digital-Wandlers (ADC) mit simultaner Abtastung. Der Evaluierungssatz umfasst die Platine ADS1278EVM und das Precision Host Interface (PHI) Controller Board, mit dem die zugehörige Computersoftware über USB-Kommunikation mit dem ADC Daten erfassen und analysieren kann.

Merkmale
  • Enthält Hardware und Software, die für Diagnosetests sowie eine exakte Leistungsbewertung des ADS1278 erforderlich ist.
  • Der PHI-Controller bietet eine bequeme Kommunikationsschnittstelle zum ADS1278 über USB 2.0 (oder höher) für die Stromversorgung und die digitale Schnittstelle.
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für das 64-Bit-Betriebssystem Microsoft® Windows® 10

  • PHI-Controllerplatine
  • A-auf-Micro-B-USB-Kabel

Präzisions-ADCs
ADS1174 — Vierfach-Analog-Digital-Wandler, 16 Bit, mit simultaner Abtastung ADS1178 — Achtfach-Analog-Digital-Wandler, 16 Bit, mit simultaner Abtastung ADS1274 — 4-kanaliger Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 144 kSPS, für Anwendungen mit großer Bandbreite ADS1278 — 8-kanaliger Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 144 kSPS, für Anwendungen mit großer Bandbreite ADS1278-EP — Verbessertes Produkt – Achtfach-Delta-Sigma-ADC, 144 KHz, 24 Bit, mit Simultanabtastung ADS1278-HT — 24-Bit-Analog-Digital-Wandler für Hochtemperatur-Vierfach-/Oktalabtastung ADS1278QML-SP — Strahlungsfester Delta-Sigma-ADC mit Simultanabtastung, QML-V, 24 Bit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS1278V2EVM-PDK — ADS1278 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS1278V2EVM-PDK — ADS1278 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS1278V2EVM-PDK-GUI — ADS1278V2EVM-PDK GUI installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1278EVM-PDK — ADS1278 – Evaluierungsmodul

ADS1278V2EVM-PDK-GUI — ADS1278V2EVM-PDK GUI installer

close
Version: 2.2.1
Veröffentlichungsdatum: 24.05.2024

EVM GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1278EVM-PDK — ADS1278 – Evaluierungsmodul

Dokumentation

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS1278V2EVM-PDK

Neuheiten

  • v2.2.1: Resolved USB driver issue that was causing an error during installation
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
* EVM User's guide ADS1278EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 28.02.2025
Zertifikat ADS1278V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 19.01.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
PSIEVM — Präzisions-Signalinjektor (PSI)-Evaluierungsmodul zum Testen der ADC-Leistung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos