ADS1285EVM-PDK

ADS1285EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

Das Leistungs-Demokit (PDK) für das Evaluierungsmodul ADS1285 (EVM) ist eine Plattform, welche das ADS1285EVM-PDK und eine Präzisions-Host-Schnittstelle (PHI)-Controllerplatine kombiniert. Die PHI-Controllerplatine ermöglicht den Anschluss des ADS1285EVM an einen Cmputer über einen USB-Anschluss, welcher mit Software entwickelt für eine vollständige Evaulierung des ADS1285 gekoppelt ist.

Merkmale
  • Auf der Platine integrierte unipolare 3,3-V- und bipolare ± 2,5-V-Analogversorgung
  • Auf der Platine integrierter DAC1282 zur Erzeugung von Signalen und Kalibrierung
  • Auf der Platine integrierte unipolare 5-V-Digitalversorgung
  • Auf der Platine integrierter 16,384-MHz-Quarzoszillator mit Taktteilern für Division durch 2, 4 und 8
  • Eingebaute Analysewerkzeuge wie Bereichs-, schnelle Fourier-Transformations(FFT)- und Histogramm-Anzeigen
  • Gespeist über USB; keine externe Stromversorgung für unipolaren Betrieb erforderlich

  • PHI-Controllerplatine
  • Kabel von USB Micro-B auf USB-A

Präzisions-ADCs
ADS1285 — Hochauflösender 32-Bit-Zweikanal-Delta-Sigma-ADC für seismische Untersuchungen und die Georaum-Er ADS1288 — Energieeffizienter 32-Bit-Zweikanal-Delta-Sigma-ADC für seismische und Georaum-Erforschung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS1285EVM-PDK — ADS1285 performance demonstration kit for 32-bit, high-resolution, two-channel delta-sigma ADC

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS1285EVM-PDK — ADS1285 performance demonstration kit for 32-bit, high-resolution, two-channel delta-sigma ADC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS1285EVM-PDK-GUI — ADS1285EVM-PDK GUI installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1285EVM-PDK — ADS1285-Leistungs-Demokit für 32-Bit-Zweikanal-Delta-Sigma-ADC mit hoher Auflösung

ADS1285EVM-PDK-GUI — ADS1285EVM-PDK GUI installer

close
Version: 1.2.0
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2023

GUI installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1285EVM-PDK — ADS1285-Leistungs-Demokit für 32-Bit-Zweikanal-Delta-Sigma-ADC mit hoher Auflösung

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS1285EVM-PDK

Neuheiten

  • V1.2.0 - Patch to resolve GUI freezing on startup
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
* EVM User's guide ADS1285EVM-PDK User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 12.08.2025
Zertifikat ADS1285EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 08.04.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos