ADS1293EVM

ADS1293EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS1293EVM is a demonstration kit for the ADS1293, a three channel, 24-bit delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC), internal reference, and an on-board oscillator. The ADS1293 chip incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (EKG/ECG)applications. The ADS1293EVM is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all the circuitry needed to run the ADC. The board can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test and lead-off detection. Software is available from Texas Instruments to allow the evaluation platform to run with a PC user interface.

Merkmale
  • Easy to use online and offline WEBENCH Medical AFE Designer tool
  • Clickable block diagram in tool
  • Pre-programmed 3-lead and 5-lead ECG application
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope and histogram displays, estimated device and measured system performances, and beats per minute calculation
  • Real time data streaming from the demo board to the PC
  • Ability to export data in simple test files for post processing


USB Cable

Biosensorik-AFEs
ADS1293 — 3-kanaliges Analog-Front-End (AFE), 24 Bit, für EKG-Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Order ADS1293EVM
  2. Download the ADS1293EVM user's guide

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS1293EVM — ADS1293 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS1293EVM — ADS1293 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SNAC050 — ADS1293 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Biosensorik-AFEs
ADS1293 — 3-kanaliges Analog-Front-End (AFE), 24 Bit, für EKG-Anwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1293EVM — ADS1293-Evaluierungsmodul

SNAC050 — ADS1293 Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 26.11.2012
Produkte
Biosensorik-AFEs
ADS1293 — 3-kanaliges Analog-Front-End (AFE), 24 Bit, für EKG-Anwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1293EVM — ADS1293-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac050 or www.ti.com/lit/xx/snac050/snac050.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC050. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat ADS1293EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch ADS1293EVM User's Guide (Rev. B) 23.01.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos