ADS131M08MET-EVM

ADS131M08 Messtechnik – Evaluierungsmodul

ADS131M08MET-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS131M08MET-Evaluierungsmodul (EVM) verwendet den ADS131M08 und den MSPM0G1506SRHB, um dreiphasige Energiemessungen der Klasse 0,1 auf der Grundlage der Prüfmethoden IEC-62053, EN 50470 und ANSI C12 zu realisieren. Der ADS131M08 misst bei 8 kHz den Ausgang von Stromübertragern (CT) oder Rogowski-Spulen (RC) zusammen mit einem Hochspannungs-Widerstandsteiler, um den Strom und die Spannung von bis zu drei Phasen zu messen. Das EVM erreicht eine hohe Genauigkeit über einen weiten Eingangsstrombereich (0,1 A bis 100 A) und eine AC-Spannung von bis zu 270 V. Die Messtechniksoftware ist im MSPM0-SDK implementiert und kann zur weiteren Anpassung mit Code Composer Studio™ kompiliert werden.

Merkmale
  • Dreiphasen-Messtechnik-EVM, welches eine Genauigkeit der Klasse 0,1 unterstützt
  • Berechnungen von Wirk- und Blindenergie und -leistung, quadratischer Mittelwert (QMW) von Strom und Spannung, Leistungsfaktor und Zeilenfrequenz
  • Isolierter RS-232 mit 5-kVRMS-Isolierung
  • Getestet über einen Eingangsbereich von 100 mA bis 100 A und 90 V bis 270 V<>/li>
  • Software zur Energiemesstechnik und Ergebnisanzeige auf einer Microsoft® Windows® PC-GUI

  • ADS131M08MET-EVM
  • USB-zu-RS-232-Kabel

Nicht enthalten

  • Stromtransformatoren
  • Rogowski-Spulen

Digitalisolatoren
ISO6731 Dreikanaliger, 2/1-digital Isolator für Mehrzweckanwendungen

 

Mehrzweck-MCUs
MSPM0G1506 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH

 

Oszillatoren
CDC6C Energieeffizienter, jitterarmer Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator

 

Präzisions-ADCs
ADS131M08 Simultan abtastender Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 32 KSPS, 8 Kanäle

 

RS-232-Transceiver
TRS3232E 3- bis 5,5-V-Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15-kV-IEC-ESD-Schutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. ADS131M08MET-EVM bestellen
  2. Das MSPM0-SDK herunterladen und installieren
  3. Die Treiber für das USB-zu-seriell-Kabel herunterladen und installieren

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010987 Referenzdesign für Rogowski-Spulenstromsensor
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS131M08MET-EVM ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010987 Referenzdesign für Rogowski-Spulenstromsensor
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS131M08 Metrology Evaluation Module PDF | HTML 01.08.2025
Application brief Electricity Metering Reference Designs Selection Guide PDF | HTML 06.01.2026
Zertifikat ADS131M08MET-EVM Declaration of Conformity (DoC) 23.06.2025

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos