TIDA-010987

TIDA-010987

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ermöglicht es Endbenutzenden, PCB-Rogowski-Spulen verschiedener Größen und Empfindlichkeiten für eine Vielzahl von Strommessanwendungen zu evaluieren. Das Design unterstützt Niedrig- und Hochstrommessungen von bis zu 500 A, hohe Präzision bei 0,2 % und eine Sensorik mit großer Bandbreite von über 1 MHz. Das Design konsolidiert diese Funktionen in einer einzigen Plattform, die mit mehreren Strommessanwendungen kompatibel ist.

Merkmale
  • Sequenz der Signalumformung mit mehreren Komponenten zur Evaluierung mehrerer Anwendungen
  • Großer Strombereich:
    • 0,1 A bis 500 A über Verstärkungseinstellungen angepasst
  • Verschiedene Spulengrößen:
    • Sechs teilbare Spulen unterschiedlicher Größe sind auf der Platine enthalten
  • Benutzerfreundlich, steckbarer Formfaktor, kein Löten erforderlich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFG0.PDF (737 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB73.PDF (227 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBX3.PDF (133 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRBX5.ZIP (3996 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC911.ZIP (781 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBX4.PDF (1593 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBX2.PDF (151 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM2664 — 1,8 V bis 5,5-VIN-Inverter mit geschalteten Kondensatoren

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TL081H — In-to-V+-Single-Operationsverstärker, 40 V, 5,25 MHz, 4 mV Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemperat

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9002 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA333 — Energieeffizienter Präzisions-Instrumentenverstärker, Nulldrift

Datenblatt: PDF | HTML
Logarithmische Verstärker

LOG300 — Logarithmischer Detektor, 40 MHz, mit integriertem rauscharmem Verstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

TLV2387 — Dual-Operationsverstärker mit extrem hoher Präzision (10 μV), Nulldrift (0,01 μV/°C) und geringem Ei

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design

Dieses Referenzdesign ermöglicht es Endbenutzenden, PCB-Rogowski-Spulen verschiedener Größen und Empfindlichkeiten für eine Vielzahl von Strommessanwendungen zu evaluieren. Das Design unterstützt Niedrig- und Hochstrommessungen von bis zu 500 A, hohe Präzision bei 0,2 % und eine Sensorik mit großer (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010987 — Referenzdesign für Rogowski-Spulenstromsensor
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010987 — Referenzdesign für Rogowski-Spulenstromsensor
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
* Designleitfaden Rogowski Coil Current Sensor Reference Design PDF | HTML 13.11.2025
Application brief Benefits of Switching to Rogowski Coil in E-Metering PDF | HTML 21.11.2025

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010971 — Referenzdesign für AC-Lichtbogenfehlererkennung mit Edge-KI für Leistungsschalter TIDA-010986 — Referenzdesign zur Signalumformung für Rogowski-Spulen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos