ADS4449EVM

ADS4449EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS4449EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments ADS4449, a quad-channel, 14-bit analog-to-digital converter (ADC) operating at sampling rates of up to 250 MSPS. Designed for low-power consumption and high spurious free dynamic range (SFDR), the ADS4449 has low-noise performance and outstanding SFDR over a large input-frequency range. The four ADC channels are separated into two blocks with two ADCs each, and each ADC has programmable gain and programmable test patterns to facilitate the design process. This EVM is ideally suited for mating with the TSW1400 Capture Card for performing a data capture into a capture buffer, uploading the sample data to a PC, performing an FFT, and reporting on SNR, SFDR, and other performance metrics.

Merkmale
  • Comprehensive test capability for the ADS4449
  • Direct connection to TSW1400 EVM pattern capture card
  • Software support with a full featured GUI for easy testing and prototyping
  • LDO or DC/DC power supply options
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADS4449 — Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS4449EVM — ADS4449EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS4449EVM — ADS4449EVM Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC566 — ADS4449EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADS4449 — Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS4449EVM — ADS4449 – Analog-zu-Digital-Wandler mit vier Kanälen, 14 Bit und 250 MSPS – Evaluierungsmodul

SLAC566 — ADS4449EVM Software

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 23.02.2021
Produkte
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADS4449 — Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS4449EVM — ADS4449 – Analog-zu-Digital-Wandler mit vier Kanälen, 14 Bit und 250 MSPS – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac566 or www.ti.com/lit/xx/slac566a/slac566a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC566. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ADS4449 User Guide (Rev. A) 26.04.2016
Zertifikat ADS4449EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos