ADS5409EVM

ADS5409EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS540x- und ADS54T0x-EVM ist eine Platine, die es Entwicklern ermöglicht, die Leistung von ADS5401/02/03/04/07/09 ein-/zweikanaligen 12-Bit- Analog-Digital-Wandlern mit 500/800/900 MSPS und ADS54T01/T04/T02 von Texas Instruments zu evaluieren, bei denen es sich um ein-/zweikanalige BTS-Feedback- und Empfänger-ICs mit 500/750 MSPS handelt. Der ADC verfügt über parallele DDR-LVDS-Ausgänge. Das EVM bietet eine flexible Umgebung zum Testen des ADS540x unter verschiedenen Takt-, Analogeingangs- und Versorgungsbedingungen. Für das ADS54T0x-EVM gibt es eine Reihe von Methoden, um das EVM mit einem Auslöser zu versorgen, der einen hochauflösenden Burst-Ausgang initiiert.

Das ADS540x-EVM ist direkt kompatibel mit dem TSW1400EVM und dem TSW1405EVM, den Hochgeschwindigkeits-ADC-Datenerfassungskarten von TI. Der TSW1400 kann auch verwendet werden, um den Burst-Mode-Auslöser an das ADS54T0x-EVM zu liefern.

Merkmale
  • Transformatorgekoppelter analoger Eingangsweg
  • DDR LVDS Parallelausgang
  • Transformator-gekoppelter Takteingangsweg
  • Kompatibel mit TSW1400- oder TSW1405-Datenerfassungskarten
  • USB-gesteuert für SPI-Zugriff
    Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
    ADS5409 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 900 MSPS
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Legen Sie los

    1. Bestellen Sie die Evaluierungsplatine – ADS5409EVM
    2. Bestellen Sie (falls erforderlich) die FPGA-Datenerfassungskarte – TSW1400EVM
    3. Lesen Sie das Evaluierungsplatinen-Benutzerhandbuch
    4. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Stromversorgungen für beide Platinen besitzen oder kaufen Sie sie
    5. Laden Sie das GUI für die Evaluierungsplatine herunter und installieren Sie es
    6. Laden Sie die HSDCPro-Software für die Datenerfassungskarte TSW1400EVM herunter, und installieren Sie sie

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    ADS5409EVM — ADS5409 Evaluierungsmodul für zwei Kanäle bis zu 900 MSPS

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    ADS5409EVM — ADS5409 Evaluierungsmodul für zwei Kanäle bis zu 900 MSPS

    close
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum:
    GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

    SLAC565 — ADS540x GUI v1p3 Installer

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    ADS5402EVM — ADS5402 Evaluierungsmodul für zwei Kanäle bis zu 800 MSPS ADS5403EVM — ADS5403 Analog-Digital-Wandler, 12 Bit, 500 MSPS – Evaluierungsmodul ADS5409EVM — ADS5409 Evaluierungsmodul für zwei Kanäle bis zu 900 MSPS

    SLAC565 — ADS540x GUI v1p3 Installer

    close
    Version: 01.00.00.00
    Veröffentlichungsdatum: 10.04.2013
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    ADS5402EVM — ADS5402 Evaluierungsmodul für zwei Kanäle bis zu 800 MSPS ADS5403EVM — ADS5403 Analog-Digital-Wandler, 12 Bit, 500 MSPS – Evaluierungsmodul ADS5409EVM — ADS5409 Evaluierungsmodul für zwei Kanäle bis zu 900 MSPS

    Versionsinformationen

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac565 or www.ti.com/lit/xx/slac565/slac565.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC565. Please update any bookmarks accordingly.
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
    * EVM User's guide ADS540x and ADS54T0x Evaluation Module 28.06.2012
    Zertifikat ADS5409EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Verwandte Designressourcen

    Software-Entwicklung

    Support-Software
    DATACONVERTERPRO-SW — Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos