ADS7057EVM-PDK

ADS7057EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

Der Leistungsdemonstrations-Bausatz (PDK) für das Evaluierungsmodul ADS7057 (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des ADS7057-Analog-Digital-Wandlers (ADC) mit 14 Bit und sukzessivem Annäherungsregister (SAR).

Der PDK enthält die ADS7057-Evaluierungsplatine, die PHI-(Präzisions-Host-Schnittstellen-)Controllerplatine und die begleitende Computersoftware, mit welcher der Benutzer über USB (Universal Serial Bus) mit dem ADC kommunizieren, Daten erfassen und Datenanalysen durchführen kann.

Merkmale
  • Enthält Hardware und Software, welche für Diagnosetests und eine genaue Leistungsbewertung des ADS7057-ADC erforderlich ist
  • Über USB angetrieben und daher keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Ein PHI-Controller (Präzisions-Host-Schnittstelle), welcher eine komfortable Kommunikationsschnittstelle zu jedem ADC über USB 2,0 (oder höher) für die Stromversorgung sowie digitale Ein- und Ausgänge bereitstellt
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für Windows® 8/10 64-Bit-Betriebssysteme; Softwarepaket enthält grafisches Tool zur Datenerfassung und -Analyse

  • EVM-Platine ADS7057
  • PHI-EVM-Controller
  • USB-Kabel

Präzisions-ADCs
ADS7052 14 Bit, 1 MSPS, kompakter, energieeffizienter SAR-ADC mit unsymmetrischem Eingang ADS7054 14 Bit, 1 MSPS, kompakter, energieeffizienter SAR-ADC mit Differenzialeingang ADS7056 14-Bit-SAR-ADC mit extrem geringem Stromverbrauch, 2,5 MSPS und SPI ADS7057 14 Bit, 2,5 MSPS, kompakter, energieeffizienter SAR-ADC mit Differenzialeingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS7057EVM-PDK — ADS7057 14-Bit, 2.5MSPS, Small-Size Low-Power SAR ADC Performance Demonstration Kit (PDK)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS7057EVM-PDK ADS7057 14-Bit, 2.5MSPS, Small-Size Low-Power SAR ADC Performance Demonstration Kit (PDK)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS704X-5XEVM-PDK-GUI — ADS704x-5xEVM-PDK GUI-Installationsprogramm

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS7042EVM-PDK ADS7042 Ultra-Low-Power Ultra-Small-Size 12-Bit 1 MSPS SAR ADC Leistungs-Demokit (PDK) ADS7049-Q1EVM-PDK ADS7049-Q1 – Leistungs-Demokit (PDK) für winzigen Ultra-Low-Power-12-Bit-SAR-ADC, 2 MSPS ADS7057EVM-PDK ADS7057 SAR-ADC-Leistungs-Demokit (PDK) 14 Bit, 2,5 MSPS, geringer Größe und geringem Stromverbrauch

ADS704X-5XEVM-PDK-GUI ADS704x-5xEVM-PDK GUI-Installationsprogramm

close
Version: 1.1.0
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2024

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS7042EVM-PDK ADS7042 Ultra-Low-Power Ultra-Small-Size 12-Bit 1 MSPS SAR ADC Leistungs-Demokit (PDK) ADS7049-Q1EVM-PDK ADS7049-Q1 – Leistungs-Demokit (PDK) für winzigen Ultra-Low-Power-12-Bit-SAR-ADC, 2 MSPS ADS7057EVM-PDK ADS7057 SAR-ADC-Leistungs-Demokit (PDK) 14 Bit, 2,5 MSPS, geringer Größe und geringem Stromverbrauch

Dokumentation

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS7042EVM-PDK, ADS7049-Q1EVM-PDK, and ADS7057EVM-PDK.
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
* EVM User's guide ADS7042EVM-PDK, ADS7049-Q1EVM-PDK, and ADS7057EVM-PDK Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 13.01.2022
Zertifikat ADS7057EVM PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 04.06.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos