ADS7823-28EVM

ADS7823-28EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der ADS7823-28EVM ist eine Platine zur Verwendung mit den beiden 12-Bit-Ein-/Achtkanal-Analog-Digital-Wandlern ADS7823 und ADS7828 mit serieller Schnittstelle und integrierter Schaltung (I²C). Beide Bausteine befinden sich auf dieser einfachen gedruckten Leiterplatte, sodass beide Bausteine auf einem einzigen EVM betrieben werden können. Der ADS7823-28EVM kann so konfiguriert werden, dass er die interne Referenz des ADS7828 oder eine mit auf der Platine integrierten Jumpern konfigurierbare externe Referenz verwendet. Das EVM wird von einer einzelnen Stromversorgung mit 3,3 V/DC Nennstrom versorgt. Darüber hinaus kann durch die Einstellung der auf der Platine integrierten Jumper eine variable digitale Versorgungsspannung bereitgestellt werden.

Merkmale
  • Voll ausgestattete Evaluierungsplatine für die Ein-/Achtkanal-Analog-Digital-Wandler ADS7823 und ADS7828
  • Bis zu acht unsymmetrische oder vier differenzielle Analogeingänge
  • Integrierte Referenz mit gepuffertem Ausgang
  • I2C-Schnittstelle
  • Modularer EVM-Formfaktor für den Einsatz mit einer Vielzahl von Prozessoren und Schnittstellenplatinen von Texas Instruments
Präzisions-ADCs
ADS7823 — 12-Bit- energieeffizienter Abtastungs-A/D-Wandler mit geringem Stromverbrauch, serieller I2C-Schnitt ADS7828 — 12-Bit-, 8-Kanal-SAR-ADC mit interner Referenz und I2C-Schnittstelle ADS7828-Q1 — ADC für die Automobilindustrie, 12 Bit, 50 KSPS, I2C, energieeffizient, 8 Kanäle, Mux, interne 2,5-V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS7823-28EVM — ADS7823 and ADS7828 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS7823-28EVM — ADS7823 and ADS7828 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-ADCs
ADS7823 — 12-Bit- energieeffizienter Abtastungs-A/D-Wandler mit geringem Stromverbrauch, serieller I2C-Schnitt
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS7823-28EVM — Evaluierungsmodul für ADS7823 und ADS7828

ADS7823-28EVM Gerber File

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 16.06.2004
Produkte
Präzisions-ADCs
ADS7823 — 12-Bit- energieeffizienter Abtastungs-A/D-Wandler mit geringem Stromverbrauch, serieller I2C-Schnitt
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS7823-28EVM — Evaluierungsmodul für ADS7823 und ADS7828
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS7823-28EVM — Evaluierungsmodul für ADS7823 und ADS7828

ADS7823-28EVM Gerber Files

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 06.07.2004
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS7823-28EVM — Evaluierungsmodul für ADS7823 und ADS7828
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
* EVM User's guide ADS7823-28EVM 16.06.2004
Zertifikat ADS7823-28EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos