ADS7953EVM-PDK

ADS7953EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS7953EVM-PDK ist eine Evaluierungsplattform für den ADS7953, einen 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 16 Kanälen, 1 MSPS, unsymmetrischem Analogeingang und sukzessivem Approximationsregister (SAR), der über eine einfach zu bedienende serielle Programmierschnittstelle (SPI) verfügt. Das ADS7953EVM-PDK erleichtert die Evaluierung mit Hardware, Software und Computeranbindung über die USB-Schnittstelle (Universal Serial Bus). 

Merkmale
  • Enthält Hardware und Software, die für Diagnosetests sowie eine exakte Leistungsbewertung des ADS7953-ADC erforderlich sind
  • Über USB angetrieben; keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Wird mit einem PHI-Controller (Präzisions-Host-Schnittstelle) geliefert, der eine komfortable Kommunikationsschnittstelle zum ADS7953 über USB 2.0 (oder höher) für die Stromversorgung sowie digitale Ein- und Ausgänge bereitstellt
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für 64-Bit-Betriebssysteme mit Microsoft® Windows® 7/8/10
  • Die Software-Suite enthält grafische Werkzeuge für
    • Datenerfassung
    • Histogrammanalyse
    • Spektralanalyse
Präzisions-ADCs
ADS7950-Q1 Unsymmetrischer Vier-Kanal-SAR-ADC für die Automobilindustrie, 12 Bit, 1 MSPS ADS7951-Q1 SAR-ADC für die Automobilindustrie, 12 Bit, 1 MSPS, 8 Kanäle, unsymmetrisch ADS7952-Q1 ADC für die Automobilindustrie, 12 Bit, 1 MSPS, 12 Kanäle, unsymmetrisch, MicroPower, serielle Schni ADS7953 16-kanaliger asymmetrischer MicroPower-SAR-ADC, 12-Bit, 1 MSPS, mit serieller Schnittstelle ADS7953-Q1 ADC für die Automobilindustrie, 12 Bit, 1 MSPS, 16 Kanäle, unsymmetrisch, MicroPower, serielle Schni ADS7954-Q1 SAR-ADC für die Automobilindustrie, 10 Bit, 1 MSPS, 4 Kanäle, unsymmetrisch ADS7955-Q1 SAR-ADC für die Automobilindustrie, 10 Bit, 1 MSPS, 8 Kanäle, unsymmetrisch ADS7956-Q1 ADC für die Automobilindustrie, 10 Bit, 1 MSPS, 12 Kanäle, unsymmetrisch, MicroPower, serielle Schni
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS7953EVM-PDK — ADS7953-Leistungs-Demokit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS7953EVM-PDK ADS7953-Leistungs-Demokit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS7953EVM-PDK-GUI — ADS7953EVM-PDK GUI installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS7953EVM-PDK ADS7953-Leistungs-Demokit

ADS7953EVM-PDK-GUI ADS7953EVM-PDK GUI installer

close
Version: 1.1.1
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2023

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS7953EVM-PDK ADS7953-Leistungs-Demokit

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS7953EVM-PDK
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
* EVM User's guide ADS7953EVM-PDK Evaluation Module PDF | HTML 08.08.2023
Zertifikat ADS7953EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) PDF | HTML 03.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos