ADS8332EVMV2-PDK

ADS8332EVMV2-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

Das Leistungs-Demokit (Performance Demonstration Kit, PDK) für das Evaluierungsmodul (EVM) ADS8332 ist eine Plattform zur Leistungsevaluierung des ADS8332-Analog-Digital-Wandlers (Analog-to-Digital Converter, ADC) mit Iterationsregister (Successive Approximation Register, SAR). Das ADS8332EVMV2-PDK enthält die ADS8332EVMV2-Platine, die Präzisions-Host-Schnittstellen (PHI)-Controllerplatine und die begleitende Computersoftware, mit deren Hilfe Benutzer über USB (Universal Serial Bus) mit dem ADC kommunizieren, Daten erfassen und Datenanalysen durchführen können.

Merkmale
  • Enthält Hardware und Software, die für Diagnosetests sowie eine exakte Leistungsbewertung des ADS8332-ADC erforderlich sind
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Wird mit einem PHI-Controller (Präzisions-Host-Schnittstelle) geliefert, der eine komfortable Kommunikationsschnittstelle zum ADS8332EVM über USB 2.0 (oder höher) für die Stromversorgung sowie digitale Ein- und Ausgänge bereitstellt
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für Microsoft® Windows® 7 und Windows® 8 64-Bit-Betriebssysteme
  • Die Software-Suite enthält grafische Tools für
    • Datenerfassung
    • Spektralanalyse
    • Erzeugung von Ausgabecode-Histogrammen
    • Linearitätsanalyse

  • ADS8332 – Evaluierungsmodul
  • PHI-EVM-Controller
  • USB-Kabel

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A47 Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

 

Präzisions-ADCs
ADS8331 Serieller Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit geringem Stromverbrauch, 2,7-5,5 V, 16 Bit, 500 kSPS ADS8332 Serieller ADC mit geringem Stromverbrauch, 2,7 bis 5,5 V, 16 Bit, 500 kSPS, mit 8-kanaligem Multiple

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA2320 Präzisions-CMOS-Dual-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO OPA320 Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO OPA376 Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

 

Reset- und Watchdog-ICs
TPS3836 Active-Low-, Push-Pull-, Nano-Power-Überwacher mit manueller Rücksetzung

 

Serienspannungsreferenzen
REF60 Hochpräzise Spannungsreferenz, 5 ppm/°C, mit integriertem Puffer und Aktivierungspin
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8332EVMV2-PDK — ADS8332 16-Bit 500kSPS Low-Power Serial ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8332EVMV2-PDK ADS8332 16-Bit 500kSPS Low-Power Serial ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SBAC169 — ADS8332 EVM GUI Installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-ADCs
ADS8332 Serieller ADC mit geringem Stromverbrauch, 2,7 bis 5,5 V, 16 Bit, 500 kSPS, mit 8-kanaligem Multiple
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8332EVMV2-PDK ADS8332 16 Bit, 500 kSPS, Serielles ADC-Evaluierungsmodul mit geringem Stromverbrauch – Leistungs-De

SBAC169 ADS8332 EVM GUI Installer

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.07.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Präzisions-ADCs
ADS8332 Serieller ADC mit geringem Stromverbrauch, 2,7 bis 5,5 V, 16 Bit, 500 kSPS, mit 8-kanaligem Multiple
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8332EVMV2-PDK ADS8332 16 Bit, 500 kSPS, Serielles ADC-Evaluierungsmodul mit geringem Stromverbrauch – Leistungs-De

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac169 or www.ti.com/lit/xx/sbac169/sbac169.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC169. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ADS8332EVMV2-PDK Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 08.02.2023
Zertifikat ADS8332EVMV2-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos