ADS8555EVM-PDK

ADS8555EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS8555-Evaluierungsmodul (EVM) Performance Demonstration Kit (PDK) ist eine Plattform zur Evaluierung der ADS855x Familie von sechskanaligen Analog-Digital-Wandlern (ADCs) mit simultaner Abtastung. ADS855x-Produkte enthalten eine integrierte Spannungsreferenz und können ±12-V-Eingänge aufnehmen.

Das ADS8555EVM-PDK umfasst die ADS8555-Evaluierungsplatine und ein Precision Host Interface (PHI) Controller Board, das es der zugehörigen Computersoftware ermöglicht, über einen universellen seriellen Bus (USB) mit dem ADC zu kommunizieren, um Daten zu erfassen und zu analysieren.

Merkmale
  • Enthält die für Diagnosetests erforderliche Hardware und Software sowie eine genaue Leistungsbewertung der ADS855x-Familie
  • Externes ±15-V-Netzteil erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten); verwenden Sie ein übliches Labornetzgerät
  • ±10-V- und ±5-V-Eingangsbereich mit 2,5-V-Spannungsreferenz; ±12-V- und ±6-V-Eingangsbereich mit 3-V-Spannungsreferenz
  • Hervorragende AC-Leistung
    • Signal-zu-Rauschen-Verhältnis (SNR) = 91,5 dB (Typ.)
    • Harmonische Gesamtverzerrung (THD) = -94 dB (Typ.)
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für Microsoft® Windows® 8/10 64-Bit-Betriebssysteme; Softwarepaket enthält grafisches Tool zur Datenerfassung und -Analyse
  • Im Lieferumfang ist auch eine PHI-Controllerplatine enthalten, welche über USB 2.0 (oder höher) eine komfortable Schnittstelle zum EVM für die Stromversorgung und als digitale Schnittstelle bereitstellt

  • ADS8555-Evaluierungsmodul
  • PHI-Controllerplatine
  • Kabel von USB Micro-B auf USB-A

Präzisions-ADCs
ADS8555 — Simultan abtastender Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 630 kSPS, 16 Bit, sechs Kanäle ADS8556 — 6-kanaliger A/D-Wandler mit simultaner Abtastung, 630 KSPS ADS8557 — ADC, 670 KSPS, 14 Bit, 6-kanalig, mit simultaner Abtastung ADS8558 — ADC, 730 KSPS, 12 Bit, 6-kanalig, mit simultaner Abtastung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8555EVM-PDK — ADS8555 evaluation module for six-channel simultaneous-sampling ADCs

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8555EVM-PDK — ADS8555 evaluation module for six-channel simultaneous-sampling ADCs

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS8555EVM-PDK-GUI — ADS8555EVM-PDK GUI Installationsprogramm

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8555EVM-PDK — ADS8555-Evaluierungsmodul für Sechskanal-ADCs mit simultaner Abtastung

ADS8555EVM-PDK-GUI — ADS8555EVM-PDK GUI Installationsprogramm

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2024

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8555EVM-PDK — ADS8555-Evaluierungsmodul für Sechskanal-ADCs mit simultaner Abtastung

Dokumentation

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS8555EVM-PDK
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
* EVM User's guide ADS8555EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10.05.2021
Zertifikat ADS8555EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 08.04.2021

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
PSIEVM — Präzisions-Signalinjektor (PSI)-Evaluierungsmodul zum Testen der ADC-Leistung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos