ADS8681WEVM-PDK

ADS8681W-Evaluierungsmodul

ADS8681WEVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS8681WEVM-PDK ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des ADS8681W, eines integrierten Datenerfassungssystems, das auf einem Analog-Digital-Wandler (ADC) mit Successive-Approximation Register (SAR) basiert. Dieser Baustein verfügt über einen schnellen, hochpräzisen SAR-ADC, einen integrierten differenziellen analogen Frontend(AFE)-Eingangstreiberschaltkreis, eine Überspannungsschutzschaltung bis zu ±20 V und eine On-Chip-4.096V-Referenz mit geringer Temperaturdrift. Der Evaluierungssatz umfasst die Platine ADS8681WEVM und das Precision Host Interface (PHI) Controller Board, mit dem die zugehörige Computersoftware über Universal-Serial-Bus(USB)-Kommunikation mit dem ADC Daten erfassen, konfigurieren und analysieren kann.

Merkmale
  • Enthält Hardware und Software, die für Diagnosetests sowie eine exakte Leistungsbewertung des ADS8681W erforderlich ist
  • Enthält den PHI-Controller, der eine bequeme Kommunikationsschnittstelle zum ADS8681W über USB 2.0 (oder höher) bietet
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für 64-Bit-Betriebssysteme mit Windows 10/11
  • Die Software-Suite enthält ein grafisches Tool für Datenerfassung, Histogrammanalyse, Spektralanalyse, Linearitätsanalyse und benutzerdefinierte Konfiguration des ADS8681W
Präzisions-ADCs
ADS8681W Einkanaliger SAR-ADC, 16 Bit, 1 MSPS, große Bandbreite, mit programmierbaren Eingangsbereichen an de ADS8685W 1-Kanal-SAR-ADC, 16 Bit, 500 kSPS, große Bandbreite, prog. Eingangsbereiche an +5-V-Stromversorgung ADS8689W 1-Kanal-SAR-ADC, 16 Bit, 100 kSPS, große Bandbreite, prog. Eingangsbereiche an +5-V-Stromversorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8681WEVM-PDK — ADS8681W evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8681WEVM-PDK ADS8681W evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SBAC146 — ADS8681EVM-PDK GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-ADCs
ADS8681 SAR-ADC mit 16 Bit, 1 MSPS, 1 Kanal und programmierbaren Eingangsbereichen (± 12 V, ± 10 V, ± 6 V, ±
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8681WEVM-PDK ADS8681W-Evaluierungsmodul

SBAC146 ADS8681EVM-PDK GUI

close
Version: 1.2.1
Veröffentlichungsdatum: 23.10.2018

ADS8681EVM-PDK-GUI installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Präzisions-ADCs
ADS8681 SAR-ADC mit 16 Bit, 1 MSPS, 1 Kanal und programmierbaren Eingangsbereichen (± 12 V, ± 10 V, ± 6 V, ±
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8681WEVM-PDK ADS8681W-Evaluierungsmodul

Dokumentation

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS8681EVM-PDK and ADS8681WEVM-PDK.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac146 or www.ti.com/lit/xx/sbac146b/sbac146b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC146. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ADS8681WEVM-PDK Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 27.09.2024
Zertifikat ADS8681WEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos