ADS8686SEVM-PDK

ADS8686SEVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

Das Leistungs-Demokit (PDK) für das Evaluierungsmodul ADS8686S (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des dualen Analog-Digital-Wandlers (ADC) ADS8686S mit simultaner Abtastung und integriertem Analog-Frontend (AFE).

Das ADS8686SEVM-PDK umfasst die ADS8686SEVM-Platine und ein Precision Host Interface (PHI) Controller Board, das es der zugehörigen Computersoftware ermöglicht, über einen universellen seriellen Bus (USB) mit dem ADC zu kommunizieren, um Daten zu erfassen und zu analysieren.

Merkmale
  • Enthält Hardware und Software, die für Diagnosetests sowie eine exakte Leistung des ADS8686SADC erforderlich ist
  • Ein PHI-Controller (Präzisions-Host-Schnittstelle) stellt eine komfortable Kommunikationsschnittstelle zum ADS8686SEVM über USB 2.0 (oder höher) für die Stromversorgung sowie digitale Ein- und Ausgänge bereit
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für Microsoft® Windows® 7/8/10-Betriebssysteme
  • Die Software-Suite enthält grafische Tools für
    • Datenerfassung
    • Spektralanalyse
    • Erzeugung von Ausgabecode-Histogrammen
    • Linearitätsanalyse

  • ADS8686S – Evaluierungsmodul
  • PHI-Controllerplatine
  • USB-Kabel

DC/DC-Wandler
TPS61220 0,7-VIN, einstellbarer Ausgangsspannungsaufwärtswandler mit 5,5-μA Ruhestrom

 

Differenzverstärker
INA149 Differenzverstärker für hohe Gleichtaktspannung

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A47 Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

 

Präzisions-ADCs
ADS8686S 16-kanaliger 16-Bit 1-MSPS Dual-ADC mit simultaner Abtastung und integriertem analogem Frontend (AFE

 

Serienspannungsreferenzen
REF50 Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. EVM-Platine bestellen
  2. EVM-Benutzerhandbuch herunterladen und Installationsanleitung lesen
  3. GUI-Software für ADS8686SEVM herunterladen und installieren
  4. EVM mit PC verbinden
  5. EVM-GUI-Software ausführen
  6. Baustein für gewünschten Betriebsmodus konfigurieren oder Voreinstellungen bzw. Standardeinstellungen verwenden
  7. Messungen durchführen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16-channel 16-bit 1-MSPS dual simultaneous-sampling ADC performance demonstration kit (PDK)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8686SEVM-PDK ADS8686S 16-channel 16-bit 1-MSPS dual simultaneous-sampling ADC performance demonstration kit (PDK)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS8686SEVM-PDK-GUI — ADS8686SEVM-PDK GUI Installationsprogramm

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8686SEVM-PDK ADS8686S – Leistungs-Demokit (PDK) für 16-kanaligen Dual-ADC, 16 Bit, 1 MSPS, mit simultaner Abtastu

ADS8686SEVM-PDK-GUI ADS8686SEVM-PDK GUI Installationsprogramm

close
Version: 1.2.0
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2024

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8686SEVM-PDK ADS8686S – Leistungs-Demokit (PDK) für 16-kanaligen Dual-ADC, 16 Bit, 1 MSPS, mit simultaner Abtastu

Dokumentation

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS8686SEVM-PDK
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
* EVM User's guide ADS8686SEVM-PDK User's Guide 11.11.2019
Zertifikat ADS8686SEVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 12.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos