ADS8860EVM-PDK

ADS8860EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

Das Leistungs-Demokit (Performance Demonstration Kit, PDK) für das Evaluierungsmodul (EVM) ADS8860 ist eine Plattform zur Leistungsevaluierung des ADS8860-Analog-Digital-Wandlers (Analog-to-Digital Converter, ADC) mit Iterationsregister (Successive Approximation Register, SAR).

Das Evaluierungskit enthält die ADS8860-Evaluierungsplatine, die PHI-(Präzisions-Host-Schnittstellen-)Controllerplatine und die begleitende Computersoftware, welche dem Benutzer ermöglicht, über USB (universellen seriellen Bus) mit dem ADC zu kommunizieren, Daten zu erfassen und Datenanalysen durchzuführen.

Merkmale
  • Enthält Hardware und Software, die für Diagnosetests sowie eine exakte Leistungsbewertung des ADS8860-ADC erforderlich sind
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Im Lieferumfang ist auch eine PHI-Controllerplatine enthalten, welche über USB 2.0 (oder höher) eine komfortable Schnittstelle zum EVM für die Stromversorgung und als digitale Schnittstelle bereitstellt
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für Windows® 7/8/10 64-Bit-Betriebssysteme; Softwarepaket enthält grafische Tools zur Datenerfassung und -analyse

  • ADS8860-Evaluierungsmodul
  • PHI-Controllerplatine
  • Kabel von USB Micro-B auf USB-A

Präzisions-ADCs
ADS8860 — 1-Kanal-SAR-ADC, 16-Bit, 1 MSPS, mit unsymmetrischem Eingang, SPI und Daisy-Chain ADS8862 — 1-Kanal-SAR-ADC, 16-Bit, 680 kSPS, mit unsymmetrischem Eingang, SPI-Schnittstelle und Daisy-Chain ADS8864 — 1-Kanal-SAR-ADC, 16-Bit, 400 kSPS, mit unsymmetrischem Eingang, SPI-Schnittstelle und Daisy-Chain ADS8866 — 1-Kanal-SAR-ADC, 16-Bit, 100 kSPS, mit unsymmetrischem Eingang, SPI-Schnittstelle und Daisy-Chain
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8860V2EVM-PDK — ADS8860 16-bit, 1-MSPS, 1-channel SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) v2

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8860V2EVM-PDK — ADS8860 16-bit, 1-MSPS, 1-channel SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) v2

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS8860V2EVM-PDK-GUI — ADS8860V2EVM-PDK GUI installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8860EVM-PDK — ADS8860 16 Bit, 1 MSPS, 1-Kanal-SAR-ADC-Evaluierungsmodul – Leistungs-Demokit (PDK)

ADS8860V2EVM-PDK-GUI — ADS8860V2EVM-PDK GUI installer

close
Version: 1.3.2
Veröffentlichungsdatum: 23.05.2025

Software installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8860EVM-PDK — ADS8860 16 Bit, 1 MSPS, 1-Kanal-SAR-ADC-Evaluierungsmodul – Leistungs-Demokit (PDK)

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS8860EVM-PDK

Neuheiten

  • v1.3.2 - Does not require admin permissions to run, but ensure that the installation directory is a non-UAC protected folder, such as "%USERPROFILE%\Documents\Texas Instruments\ADS8860 EVM"
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
* EVM User's guide ADS8860EVM-PDK User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.07.2020
Zertifikat ADS8860V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 21.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos