ADS9324EVM

ADS9324 – Evaluierungsmodul

ADS9324EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS9324-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des ADS9324, einem ADC mit 16 Kanälen, 16 Bit und 1 MSPS/Kanal SAR und integriertem Analog-Frontend sowie ADC-Referenz. Das ADS9324EVM verfügt über einen standardmäßigen FMC-Steckverbinder, der mit Standard-FPGA-Entwicklungsplatinen verbunden werden kann. Computersoftware, die mit dem TSWDC155EVM (separat erhältlich) arbeitet, ermöglicht es Benutzern, über USB (universellen seriellen Bus) mit dem ADC zu kommunizieren, Daten zu erfassen und Datenanalysen durchzuführen.

Merkmale
  • Die EVM-Hardware enthält alle erforderlichen unterstützenden Schaltungen für den ADS9324, einschließlich Stromversorgungsstruktur und ADC-Referenzspannungsoptionen
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für Windows®-10-Betriebssysteme (64 Bit); Softwarepaket enthält grafische Tools zur Datenerfassung und -analyse
  • Die Kommunikationssoftware wird mit der Datenerfassungskarte TSWDC155EVM (separat zu erwerben) ermöglicht.
Präzisions-ADCs
ADS9308V8I 16-Kanal-Single-Supply-SAR-ADC, 24 Bit, 125 kSPS, mit 8 Spannungsmess- und 8 Strommesseingängen ADS9324 16-kanaliger SAR-ADC, 16 Bit, 1 MSPS, mit simult. Abtastung und integriertem analogem Frontend (A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS9324EVM — ADS9324 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS9324EVM ADS9324 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS9324EVM-GUI — ADS9324EVM GUI software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9324EVM ADS9324 – Evaluierungsmodul

ADS9324EVM-GUI ADS9324EVM GUI software

close
Version: 1.4.0
Veröffentlichungsdatum: 21.05.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9324EVM ADS9324 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS9324EVM

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS9324 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 20.10.2025
Zertifikat ADS9324EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos