ADTEC-3P-FORCESENSOR

ADTEC-3P-FORCESENSOR

Jetzt bestellen

Überblick

force sensor permanently magnetizes the structural load-bearing element and measures the magnetomechanical field response to applied force without contact, eliminating strain gauges, adhesives and mechanical wear mechanisms. Applications include press and forming force monitoring, load cell replacement in harsh or high-temperature environments, crane and lifting equipment load measurement, rehabilitation and patient handling devices, and multiaxis force measurement in test and measurement benches. The solution operates at a maximum 47kHz analog bandwidth and is built on a full TI silicon stack including the MSPM0 microcontroller for signal processing and digital output.

Merkmale
  • Contactless force measurement compression, tension and multiaxis loading
  • Non-contact no strain gauges, no surface preparation, no adhesive bonding
  • Load cell replacement in harsh, high-temperature or high-cycle environments
  • Up to 47kHz analog bandwidth static and dynamic force events captured in real time
  • Applications: press monitoring, crane and lifting load, test and measurement benches
  • Evaluation kit: 25mm steel cube + sensor PCB + readout that works with any press or vice
Analoge Temperatursensoren
TMP236 — Temperatursensor (±2,0°C Abweichung) mit Analogausgang und 19,5mV/°C Verstärkung

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

 

Mehrzweck-MCUs
MSPM0C1106 — 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, erweitertem Timer

 

Shunt-Spannungsreferenzen
TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

 

Signalumformer
DRV425 — Vollständig integrierter magnetischer Fluxgate-Sensor-IC für Anwendungen mit geschlossenem Regelk

 

Universal-Operationsverstärker
TLV9062 — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von AD-TEC GmbH

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Third-party accessory

ADTEC-FS-0025-EVAL — AD-TEC force sensor evaluation kit

Unterstützte Produkte und Hardware

ADTEC-FS-0025-EVAL — AD-TEC force sensor evaluation kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an AD-TEC GmbH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.