AD-TEC GmbH

Design- und Produktionsunterstützung auf Anwendungsebene für Magnetsensorlösungen

AD-TEC entwickelt kontaktlose magnetische Sensorlösungen für die Drehmomentmessung in rotierenden Wellen, die Kraft- und Lastmessung in mechanischen Strukturen und die Strommessung mit magnetischen Sensorbausteinen von TI wie dem Fluxgate-Sensor DRV425.

Das Unternehmen unterstützt Kunden in den Bereichen Systemarchitektur, Sensorintegration, Kalibrierungsstrategien und Industrialisierung kompakter Sensorlösungen für Automobil-, Robotik- und Industrieanwendungen mit einer hohen Unempfindlichkeit gegenüber externen Magnetfeldern.

Analoge Strommessverstärker
INA241A — Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −5 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unterdrücku

 

Analoge Temperatursensoren
TMP236 — Temperatursensor (±2,0°C Abweichung) mit Analogausgang und 19,5mV/°C Verstärkung

 

Digitale Temperatursensoren
TMP112 — Digitaler Temperatursensor mit ±0,5 °C Abweichung, 1,4 V bis -3,6 V mit I²C/SMBus

 

Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter
TMAG5110-Q1 — Hochempfindlicher 2D-Zwei-Kanal-Hall-Effekt-Latch für den Automobilbereich

 

Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3118D2 — Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 30 W Stereo, 60 W Mono, 4,5 bis 26 V Versorgung

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

 

Mehrzweck-MCUs
MSPM0C1106 — 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, erweitertem Timer

 

Shunt-Spannungsreferenzen
TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

 

Signalumformer
DRV425 — Vollständig integrierter magnetischer Fluxgate-Sensor-IC für Anwendungen mit geschlossenem Regelk DRV425-Q1 — Vollständig Integrierter Fluxgate-Magnetsensor für die Automobilindustrie

 

Universal-Operationsverstärker
TLV9062 — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Third-party accessory
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • Eichenweg 10
  • Amerang, 83123
  • Germany

Ressourcen

Third-party accessory

ADTEC-3P-EBIKE — Drehmoment- und Trittfrequenzsensor für AD-TEC E-Bike mit magneto-mechanischem DRV425

AD-TEC is a German deep-tech sensor company that develops contactless, magneto mechanical torque and cadence sensing solutions for eBike and pedal-assist systems, leveraging TI's DRV425 fluxgate magnetometer and a complete TI silicon stack. The AD-TEC eBike sensor is a permanently magnetized (...)
Third-party accessory

ADTEC-3P-FORCESENSOR — Kontaktloser Kraftsensor von AD-TEC für DRV425, magnetomechanisch

Der Kraftsensor magnetisiert das strukturelle tragende Element permanent und misst kontaktlos die Antwort des magnetomechanischen Feld auf angewendete Kraft, wodurch Dehnungsmessstreifen, Klebstoffe und mechanische Verschleißmechanismen entfallen. Zu den Anwendungen gehören die Überwachung von (...)
Third-party accessory

ADTEC-3P-STRESSSENSOR — Aktiver magnetoelastischer AD-TEC-Stahlspannungssensor mit DRV425

Die AD-TEC GmbH bietet eine Lösung für aktive magnetoelastische Spannungserfassung für die Überwachung des strukturellen Zustand und die Lastmessung in allen ferromagnetischen Stahlkomponenten mit dem DRV425-Fluxgate-Magnetometer von TI als Präzisions-Feldsensorik-Frontend. Der (...)
Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.