AFE3010-EVM

AFE3010-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dies ist ein Modul zur Evaluierung des GFCI-Bausteins (Fehlerstromschutzschalter) AFE3010. In Verbindung mit einem Stromtransformator (im Lieferumfang enthalten) kann diese Platine dabei helfen, die AFE3010-Funktionalität und die Leistung bei einer Netzspannung von 120 VAC zu demonstrieren.

Merkmale
  • Pins werden einfach mit Testpunkten gemessen.
  • Pads, Stiftleisten und Buchsen ermöglichen benutzerdefinierte und komfortable Bausteinschnittstellen für benutzerspezifische Anwendungen.
  • Schraubleisten stellen stabile und einfache Anschlüsse für benutzerdefinierte Stromtransformatoren und/oder Magnetschalter bereit.

  • 11 Shunt-Anschlüsse.
  • Doppelkern-Stromtransformator.

Signalumformer
AFE3010 — Schutzschalter für Masse-Fehlerstrom (GFCI) mit Selbsttest und Erkennung von Neutralleiter-Erdungsfe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE3010EVM — Evaluierungsmodul für AFE3010 Massefehlerschutzschalter (GFCI)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AFE3010EVM — Evaluierungsmodul für AFE3010 Massefehlerschutzschalter (GFCI)
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
* EVM User's guide AFE3010 Evaluation Module 25.04.2019
Zertifikat AFE3010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11.06.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos