AFE3256EVM

AFE3256EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE3256-Evaluierungsmodul (EVM) dient zur Evaluierung des AFE3256, eines stromsparenden, rauscharmen Ladungsauslese-IC (Ladung-Digital-Wandler) in einem Chip-on-Flex (COF) Gehäuse. Das EVM besteht aus einer Analogplatine mit nahtloser Integration mit dem TSWDC155EVM (FPGA-EVM) zur Datenerfassung. Das EVM enthält alle erforderlichen Steuersignale und die integrierte Stromerzeugung, wodurch der Bedarf an externen Geräten erheblich reduziert wird. Das EVM enthält auch benutzerfreundliche Software für Microsoft® Windows®, die eine schnelle Evaluierung der Bausteinfunktionen und der Leistung ermöglicht.

Merkmale
  • Analoges EVM kompatibel mit TWSDC155EVM
  • Unterstützt zwei AFE3256TFU COFs, enthält auch einen Mezzanine-Anschluss zur Unterstützung zusätzlicher COF-Pakete
  • Auf der Platine integrierter DC/DC-Wandler für verbesserte Energieeffizienz mit Bypass-Option
  • Auf der Platine integrierter rauscharmer Referenzgenerator zur Bereitstellung von Referenzspannung an die AFE3256-Bausteine
  • GUI-Software ermöglicht die einfache Steuerung der Modi und Funktionen des Bausteins AFE3256.

  • 10-01936 – Kabelbaugruppe, 2,1 mm ID, 5,5 mm AD Stecker zu Drahtleitungen flach 6,0' (1,83 m)
  • RM3X8MM 2701 – Linsenkopf-Maschinenschraube, Phillips M3 (4 Stück)
  • 24438 – Abstandshalter, Sechskant, 25 mm Länge, M3, Aluminium (4 Stück)

AFEs für digitales Röntgen
AFE3256 — 256-kanaliges analoges Frontend (AFE) für dynamische und halbdynamische Röntgen-Flatpanel-Detektoren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Benutzerhandbuch, GUI und zusätzliche Designressourcen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE3256EVM — AFE3256 evaluation module for 256-channel analog front end (AFE) for X-ray flat-panel detectors

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE3256EVM — AFE3256 evaluation module for 256-channel analog front end (AFE) for X-ray flat-panel detectors
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
Zertifikat AFE3256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 18.09.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos