AFE4432EVM

AFE4432EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) AFE4432 ist eine Plattform zur Evaluierung des AFE4432, eines analogen Frontends (AFE), für optische Biosensoranwendungen wie Geräte zur Bestimmung der Pulsfrequenz (HRM) und der Sauerstoffsättigung des kapillaren Blutes (SpO2). AFE4432 unterstützt bis zu vier schaltende Leuchtdioden (LEDs) und bis zu drei Fotodioden (PDs). Das AFE verfügt über zwei LED-Treiber mit jeweils 8-Bit-Stromregelung.

Merkmale
  • Erfassen Sie Daten mit bis zu 1000 SPS im Evaluierungsmodus
  • USB-basierte Stromversorgung und PC-Anwendungskonnektivität
  • Zugriff auf alle AFE4432-Register
  • USB-basierte Firmware-Aktualisierungsoption

  • Micro-USB-Kabel
  • EVM-Platine
  • Sensorkabel für Herzfrequenzmonitor (HRM)

Biosensorik-AFEs
AFE4432 — Extra kleines integriertes AFE mit niedrigem Stromverbrauch und hohem Rauschabstand für optische Wea
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das AFE4432EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE4432EVM — AFE4432 evaluation module for ultrasmall, ultra-low-power, high-SNR, integrated AFE

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE4432EVM — AFE4432 evaluation module for ultrasmall, ultra-low-power, high-SNR, integrated AFE
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
Zertifikat AFE4432EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos