AFE4950EVM

AFE4950EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE4500 Evaluierungsmodul (EVM) wurde entwickelt, um die Evaluierungs- und Systementwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit dem AFE4950 zu beschleunigen. AFE4950 ist ein analoges Frontend (AFE) zur synchronisierten Signalerfassung von PPG- und EKG-Signalen. AFE4950 kann auch für optische Biosensorik-Anwendungen wie Herzfrequenzüberwachung (HRM) und Sättigung des peripheren Kapillarsauerstoffs (SpO2) verwendet werden.

Die EKG-Signalkette unterstützt Konfigurationen mit zwei und drei Elektroden und verfügt über einen integrierten RLD-Puffer (Right-Leg Drive). Die EKG-Signalkette kann auch für eine kontinuierliche, energieeffiziente Überwachung der Impedanz zwischen einem Elektrodenpaar verwendet werden.

Merkmale
  • Erfassen Sie Daten mit bis zu 1000 SPS im Evaluierungsmodus
  • USB-basierte Stromversorgung und PC-Anwendungskonnektivität
  • Zugriff auf alle AFE4950-Register
  • USB-basierte Firmware-Aktualisierungsoption

  • AFE4950-Evaluierungsmodul
  • Micro-USB-Kabel
  • HRM-Sensorkabel
  • ECG-Sensorkabel

Biosensorik-AFEs
AFE4950 — Extrem kleines integriertes AFE für tragbare optische Herzfrequenzüberwachung und SpO2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das AFE4950EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE4950EVM — AFE4950 evaluation module for ultra-small integrated AFE for wearable optical heart-rate monitoring

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE4950EVM — AFE4950 evaluation module for ultra-small integrated AFE for wearable optical heart-rate monitoring
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
Zertifikat AFE4950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 09.10.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
BSECUR-3P-ALGORITHMS — B SECUR ECG Algorithms and Electrode Design Services

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos