BSECUR-3P-ALGORITHMS

BSECUR-3P-ALGORITHMS

Von: B-Secur
Downloads

Überblick

HeartKey is a powerful and accurate set of ECG algorithms, ready for integration into the next generation low power low memory consumer / IoT & medical devices such as smartwatches, smart clothing, medical, automotive, smart home devices and hand-held devices. HeartKey is comprised of advanced features around user ID, wellness and health. It was developed by in-house experts after years of research, this unique set of algorithms include FDA-cleared Arrhythmia Analysis. Check out the full list of HeartKey set of algorithms here: https://www.b-secur.com/partners/texas-instruments

The combination of HeartKey® and TI’s AFE4950 enables device manufacturers and partners around the world to eliminate months of R&D with a fully-integrated sensor, electrical and signal processing solution. The integration provides high-performing sensing capabilities for wearable devices such as premium smartwatches and Wi-Fi-connected optical heart-rate monitors, and enables advanced features for identification, wellness and health monitoring in Internet of Things (IoT) devices.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

BSECUR-3P-ALGORITHMS — B Secur ECG alogrithms and electrode design

Unterstützte Produkte und Hardware

BSECUR-3P-ALGORITHMS — B Secur ECG alogrithms and electrode design

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
AFE4950EVM — AFE4950-Evaluierungsmodul für ultrakleines integriertes AFE zur optischen Herzfrequenzüberwachung am

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an B-Secur.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.