AFE58JD28EVM

AFE58JD28EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul AFE58JD28 ist eine hochintegrierte Analog-Frontend-(AFE)-Lösung speziell für Ultraschallsysteme, bei denen eine hohe Leistung und eine geringe Größe Voraussetzung sind. Das Bauteil integriert einen vollständigen TGC-Bildgebungspfad (Time-Gain Control) und einen CWD-Pfad (Continuous-Wave Doppler). Der 16-Kanal-Baustein ist die energieeffizienteste Lösung von TI und ermöglicht verschiedene Einstellungskombinationen für Stromverbrauch und Rauschen zur Optimierung der Systemleistung. Daher ist der AFE58JD28 eine geeignete Ultraschall-AFE-Lösung für portable und High-End-Systeme.

Merkmale
  • 16-kanaliges komplettes analoges Frontend (AFE)
  • Rauscharmer Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (LNA)
  • Rauscharmes spannungsgesteuertes Dämpfungsglied, 36 dB
  • Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit
  • Erfordert TSW1400EVM, TSW14J50EVM und die Highspeed-Datenwandler Pro-Software (DATACONVERTERPRO-SW) für die Datenerfassung und Leistungsbewertung mit LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)/JESD204B

  • AFE58JD28-Evaluierungsmodul (EVM)
  • Stromversorgungskabel
  • Mini-USB-Kabel

Ultraschall-AFEs
AFE58JD28 — 16-Kanal-Ultraschall-AFE mit 102 mW/Kanal Leistung, digitalem Demodulator und JESD- oder LVDS-Schnit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Das Benutzerhandbuch ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE58JD28EVM — AFE58JD28 16-Ch Ultrasound AFE With Digital Demodulator and JESD or LVDS Interface Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE58JD28EVM — AFE58JD28 16-Ch Ultrasound AFE With Digital Demodulator and JESD or LVDS Interface Evaluation Module
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
Zertifikat AFE58JD28EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J50EVM — Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 8 JESD204B/C-Leitungen von 0,6 bis 6,5 Gbit/s

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos