AFE58JD32EVM

AFE58JD32EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul AFE58JD32 ist eine hochintegrierte Analog-Frontend-(AFE)-Lösung speziell für Ultraschallsysteme, bei denen eine hohe Leistung und eine geringe Größe Voraussetzung sind. Das Bauteil integriert einen vollständigen TGC-Bildgebungspfad (Time-Gain Control) und einen CWD-Pfad (Continuous-Wave Doppler). Der 32-Kanal-Baustein ermöglicht verschiedene Kombinationen von Stromverbrauch und Rauschen für eine optimale Systemleistung. Daher ist der AFE58JD32 eine geeignete Ultraschall-AFE-Lösung für portable und High-End-Systeme.

Merkmale
  • 32-kanaliges komplettes analoges Frontend (AFE)
  • Rauscharmer Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (LNA)
  • Digitale Zeitverstärkungskompensationsengine mit einem Gesamtbereich von 12 dB bis 51 dB
  • Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit
  • Erfordert TSW1400EVM, TSW14J50EVM und die Highspeed-Datenwandler Pro-Software (DATACONVERTERPRO-SW) für die Datenerfassung und Leistungsbewertung mit LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) bzw. JESD204B

  • AFE58JD32-Evaluierungsmodul (EVM)
  • Stromversorgungskabel
  • Mini-USB-Kabel

Ultraschall-AFEs
AFE58JD32 — 32-kanaliges Ultraschall-AFE mit 42 mW/Kanal Leistung, digitalem Demodulator sowie JESD204B- und LVD
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das AFE58JD32EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE58JD32EVM — AFE58JD32 32-channel ultrasound AFE with digital demodulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE58JD32EVM — AFE58JD32 32-channel ultrasound AFE with digital demodulator evaluation module
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat AFE58JD32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J50EVM — Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 8 JESD204B/C-Leitungen von 0,6 bis 6,5 Gbit/s

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos