AFE7769EVM

AFE7769EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul AFE7769 (EVM) ist eine Platine, die zur Evaluierung der HF-Transceiver aus der AFE77xx-Familie verwendet wird. AFE77xx-Bausteine unterstützen bis zu vier Sende-, vier-Empfangs- und zwei Rückkopplungskanäle (4T4R2F) und integrieren phasenverriegelte Schleifen (PLLs) und spannungsgesteuerte Oszillatoren (VCOs) zur Generierung von Datenwandler-Taktgebern und LO, wobei die LO-Frequenz von 600 MHz bis 6 GHz eingestellt werden kann.

Dieses Standard-EVM enthält HF-Baluns zur speziellen Unterstützung von 600 MHz bis 2700 MHz. Der AFE77xx-Baustein integriert acht JESD204B/C-kompatible Serializer/Deserializer (SerDes)-Transceiver, die bis zu 29,5 Gbps verarbeiten können, um digitale Daten über den auf der Platine integrierten FMC-Anschluss zu übertragen und zu empfangen.

Das AFE7769EVM enthält den LMK04828-Taktgenerator zur Bereitstellung von Referenztakten und Sysref für das analoge Frontend (AFE) und die Erfassungskarte (FPGA). Das EVM arbeitet an einem einzelnen 6-V-Eingang und umfasst das vollständige Power-Management. Externe Taktgeberoptionen umfassen Unterstützung für die Speisung des Referenztakts (für On-chip-PLL) oder der Kanalfrequenz (bei 2x LO).

Das Design ist mit der Muster-/Erfassungskartenlösung von TI (TSW14J58EVM, separat erhältlich) sowie mit vielen FPGA-Entwicklungskits verwendbar.

Merkmale
  • Evaluiert die integrierte Transceiver-Bausteinfamilie AFE77xx
  • Vereinfachte digitale Schnittstelle mit JESD204B/C; unterstützt Lane-Raten von bis zu 29,5 Gbps.
  • JESD, Unterklasse 1, zur Synchronisierung mehrerer Geräte
  • Auf der Platine integrierte Taktgeberlösung mit optionaler externer Speisung
  • Auf der Platine integriertes Power-Management-Schema

  • AFE7769 – Evaluierungsmodul
  • USB-Kabel
  • Stromversorgungskabel

HF-Transceiver
AFE7769 HF-Transceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 2 Rückkopplungen, 600 MHz bis 6 GHz, vier PLLs, f AFE7799 HF-Transceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 2 Rückkopplungen, 600 MHz bis 6 GHz, max. 600 MHz IB
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

AFE77xx-Designressourcen für drahtlose Infrastruktur. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE7769EVM — AFE7769 – Evaluierungsmodul für vierkanaligen HF-Transceiver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AFE7769EVM AFE7769 – Evaluierungsmodul für vierkanaligen HF-Transceiver
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
Zertifikat AFE7769EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.05.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J58EVM Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Lanes von 1,6 bis 24,5 Gbit/s ULTICHIP-3P-UC1046 Ultichip-Communication-Technology-Kleinzellen-Lösungen auf der Basis von UC1046 und AFE7769

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos