AFE8128EVM

AFE8128EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die AFE8128-Evaluierungsmodule (EVMs) sind Evaluierungsplatinen, die zur Evaluierung der AFE812x-Produktfamilie an integrierten HF-Abtast-Transceivern von Texas Instruments verwendet werden. Die AFE8128-Bausteine unterstützen bis zu acht Sende-, acht Empfangs- und zwei Rückkopplungskanäle (8T8R2F). Die Bausteine integrieren die phasenverriegelte Schleife (Phase-Locked Loop, PLL) und den spannungsgesteuerten Oszillator (Voltage-Controlled Oscillator, VCO) zur Erzeugung von Datenwandlertakten.

Merkmale
  • LMK04828-Taktgenerator-IC zur Bereitstellung von Referenztakten und SYSREF für das analoge Frontend (AFE) und Erfassungskarte (feldprogrammierbares Gate-Array, FPGA)
  • SMA-Port zum Anschließen eines Takteingangs und Synchronisieren der LMK-Frequenzen mit einer externen Referenz von Messinstrumenten wie Signalgeneratoren und Spektralanalysatoren
  • Externe Taktgeberoptionen zur Unterstützung externer Referenztaktsignale für die On-Chip-PLL
HF-Transceiver
AFE8128 — HF-Abtasttransceiver mit acht Sende-, acht Empfangs-, zwei Rückkopplungskanälen, 400 MHz bis 7,2 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE8128-MBEVM — AFE8128 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE8128-MBEVM — AFE8128 – Evaluierungsmodul
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
Zertifikat AFE8128-MBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 05.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos