AMC-ADC-1PH-EVM

AMC130M02 – Evaluierungsmodul

AMC-ADC-1PH-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC-ADC-1PH-EVM ist ein einphasiges Energiemessgerät mit eigenständigen isolierten mehrkanaligen Analog-zu-Digital-Wandlern (ADC) zur Abtastung eines Shunt-Stromsensors. Das Evaluierungsmodul (EVM) erreicht eine Genauigkeitsklasse von 0,5 % über den Eingangsbereich (50 mA–15 A) mit einer Abtastrate von 4 kHz und verwendet einen TI Arm® Cortex®-M0+ Host-Mikrocontroller (MCU) zur Berechnung der Messparameter. Die erforderliche Softwarefunktionalität ist in MSPM0-SDK implementiert und kann mit dem Code Composer Studio™ von TI kompiliert werden.

Merkmale
  • Einphasige Genauigkeitsklasse von 0,5 % über den Eingangsbereich (50 mA–15 A) mit einer Abtastrate von 4 kHz
  • Zu den berechneten Parametern gehören Wirk- und Blindenergie und -Leistung, quadratischer Mittelwert (QMW) von Strom und Spannung, Leistungsfaktor und Zeilenfrequenz
  • Software zur Energiemessung mit gepulsten Ausgängen zu einem Referenz-Prüfsystem, einschließlich Anzeige der Ergebnisse auf einer Microsoft® Windows® PC-Benutzeroberfläche
  • Flexibilität bei der Kombination von Mess-MCU und ADC für verschiedene Leistungspunkte
Isolierte ADCs
AMC130M02 Isolierter Delta-Sigma-ADC mit zwei Kanälen und simultaner Abtastung, 16 Bit

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV761 1 A, 16 V, linearer Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert

 

Mehrzweck-MCUs
MSPM0C1105 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, erweitertem Timer

 

Oszillatoren
LMK6C Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie den AMC-ADC-1PH-EVM.
  2. Laden Sie die Software Energy Metrology Library und die Microsoft®Windows® PC GUI herunter.
  3. Evaluieren Sie die Leistung im Prüfstand.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC-ADC-1PH-EVM — AMC130M02-Evaluierungsmodul für einphasige Messeinrichtung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC-ADC-1PH-EVM AMC130M02-Evaluierungsmodul für einphasige Messeinrichtung
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
* EVM User's guide AMC-ADC-1PH-EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22.09.2025
Zertifikat AMC-ADC-1PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22.09.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos