AMC-ADC-3PH-EVM

AMC-ADC-3PH-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das 3-phasige ADC-EVM (AMC-ADC-3PH-EVM) implementiert eine dreiphasige Energiemessung der Klasse 0.2S mit einem isolierten, leistungsfähigen Mehrkanal-Analog-Digital-Wandler (ADC), der Shunt-Stromsensoren mit 4 kHz abtastet, um den Strom und die Spannung in jedem Strang des Wechselstromnetzes zu messen. Das Referenzdesign erreicht eine hohe Genauigkeit über einen weiten Eingangsstrombereich (0,05 A bis 100 A) und unterstützt höhere Abtastfrequenzen, die für Stromqualitätsfunktionen, wie zum Beispiel individuelle harmonische Analysen, erforderlich sind. Schnellere ADC-Abtastraten von bis zu 16 ksps können unterstützt werden, wenn ein TI Arm® Cortex®-M0+ Host-Mikrocontroller zur Berechnung der Messparameter verwendet wird. Die erforderliche Softwarefunktionalität ist in MSPM0-SDK implementiert und kann mit dem Code Composer Studio™ von TI kompiliert werden.

Merkmale
  • Dreiphasen-Messtechnik für Stromzähler, welche die Genauigkeitsanforderungen der Klasse 0.2s im aktiven Betrieb über einen Eingangsbereich von 1000:1 erfüllt
  • Unterstützung für dreiphasige Vierleiter- (3P4W) oder dreiphasige Dreileiter-Systeme (3P3W) mit Shunts
  • Berechnungen von Wirk- und Blindenergie und -leistung, quadratischer Mittelwert (QMW) von Strom und Spannung, Leistungsfaktor und Zeilenfrequenz
  • Isolierter USB Type-C™ mit integriertem XDS110-Debug-Tastkopf mit 5-kV-RMS-Isolierung, getestet für einen Eingangsbereich von 100 mA bis 100 A und von 100 V bis 270 V
  • Ermöglicht die Erkennung magnetischer Manipulationen mit einem linearen 3D-Hall-Effekt-Sensor
  • Software zur Energiemessung mit gepulsten Ausgängen zu einem Referenztestsystem und Ergebnisanzeige auf einer Microsoft® Windows® PC-GUI
Isolierte ADCs
AMC131M03 — Isolierter Delta-Sigma-ADC, drei Kanäle, 24 Bit, simultane Abtastung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC-ADC-3PH-EVM — ADC-Dreiphasen-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

AMC-ADC-3PH-EVM — ADC-Dreiphasen-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

AMC-ADC-3PH-EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für AMC-ADC-3PH-EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AMC-ADC-3PH-EVM — ADC-Dreiphasen-Evaluierungsmodul

AMC-ADC-3PH-EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für AMC-ADC-3PH-EVM

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 16.10.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AMC-ADC-3PH-EVM — ADC-Dreiphasen-Evaluierungsmodul

Dokumentation

AMC-ADC-3PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Versionsinformationen

AMC-ADC-3PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADC 3-Phase Evaluation Module PDF | HTML 19.10.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos