AMC-AMP-50A-EVM

AMC-AMP-50A-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC-AMP-50A-EVM ist ein isoliertes Strommess-Evaluierungsmodul (EVM) für die Shunt-basierte Strommessung ±50 A. Dieses EVM ermöglicht es den Benutzern, einen Spitzenstrom von bis zu ±50 A durch einen externen Shunt-Widerstand zu erfassen und gleichzeitig den isolierten Ausgang durch die Isolationsbarriere des AMC3302 zu messen. Der AMC3302 ist ein präziser, isolierter Verstärker, der für Shunt-basierte Strommessungen optimiert und mit dem Shunt-Widerstand BVN-M-R001 von Isabellenhütte gekoppelt ist. Dieses EVM verfügt über eine verdeckte Durchkontaktierung, um die Wärmeableitung bei großen Strömen zu ermöglichen, und kann mit einer Genauigkeit von ±1 % (typisch) arbeiten.

Merkmale
  • Isolierte Strommessung für Spitzenströme bis zu ±50 A. Zusätzlicher Platz für Shunt-Widerstand für flexibles Design.
  • Design zur Wärmeableitung von bis zu 180 °C in zwei Minuten.
  • Ringkabelschuhe zum Anschluss des EVM an stromführende Leitungen und Prüfpunkte zur einfachen Evaluierung.

  • Ringkabelschuh (2)
  • Sechskantmutter (2)
  • Schraube (2)

Isolierte Komparatoren
AMC21C12 — Fensterkomparator, funktionell isoliert, mit hoher Geschwindigkeit und interner Referenz AMC22C11 — Einfach isolierter Komparator mit schnellem Ansprechverhalten und einstellbarer Schwelle und Latch-F AMC22C11-Q1 — Einfach isolierter Komparator mit schnellem Ansprechverhalten für die Automobilindustrie mit einstel AMC22C12 — Isolierter Fensterkomparator mit schnellem Ansprechverhalten und einstellbarer Schwelle und Latch-Fu AMC22C12-Q1 — Isolierter Komparator mit schnellem Ansprechverhalten für die Automobilindustrie mit einstellbarer S AMC23C10 — Verstärkter, isolierter Differenzialkomparator mit schnellem Ansprechverhalten und Open-Drain- sowie AMC23C11 — Verstärkter isolierter Komparator mit schnellem Ansprechverhalten und einstellbarem Schwellwert sowi AMC23C12 — Verstärkter isolierter Fensterkomparator mit schnellem Ansprechverhalten und einstellbarer Schwelle AMC23C12-Q1 — Schnell ansprechender, verstärkter isolierter Fensterkomparator mit einstellbarem Schwellenwert (Aut AMC23C14 — Zweifacher, schnell ansprechender, verstärkter isolierter Fensterkomparator mit einstellbarem Schwel AMC23C15 — Zweifacher, schnell ansprechender, verstärkter isolierter Fensterkomparator mit einstellbarem Sch AMC23C15-Q1 — Dualer, schnell ansprechender, verstärkter isolierter Fensterkomparator mit einstellbarem Schwell

 

Isolierte Verstärker
AMC1200 — Isolierter Basisverstärker mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung AMC1200-Q1 — Isolierter Basisverstärker für die Automobilindustrie mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessu AMC1202 — Isolierter Basisverstärker mit ±50-mV-Eingang und präziser Strommessung AMC1300 — Verstärkt isolierter Verstärker mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung AMC1300B-Q1 — Präzisions-Verstärker für die Automobilindustrie, ±250 mV-Eingang, verstärkt isoliert AMC1301 — Präziser Verstärker mit verstärkter Isolierung, ±250 mV-Eingangsspannung zur Strommessung AMC1301-Q1 — 250-mV-isolierter Präzisionsverstärker mit ±Eingängen und 3µs Verzögerung für die Automobilindustrie AMC1302 — Verstärkt isolierter Verstärker mit ±50-mV-Eingang und präziser Strommessung AMC1302-Q1 — Präzisions-Verstärker für die Automobilindustrie, ±50 mV-Eingang, verstärkt isoliert AMC1400 — Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Strommessung und hohem CMTI, ±250 mV Eingangs AMC1400-Q1 — Reinforced-Trennverstärker für die Automobilindustrie, ±250-mV Eingangsspannung, mit hohem CMTI zur AMC3301 — Isolierter, verstärkter Präzisionsverstärker mit einem Eingang von ±250 mV mit integriertem DC/DC-Wa AMC3301-Q1 — Verstärker mit ±250 mV-Eingang, verstärkt isoliert, mit int. für die präzise Strommessung in der Aut AMC3302 — Isolierter, verstärkter Präzisionsverstärker mit einem Eingang von ±50 mV mit integriertem DC/DC-Wan AMC3302-Q1 — Verstärker mit ±50 mV-Eingang, verstärkt isoliert, mit int. für die präzise Strommessung in der Auto

 

Universal-Operationsverstärker
TLV9002 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC-AMP-50A-EVM — Evaluierungsmodul für ±50-A-AMCxx-Verstärker

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC-AMP-50A-EVM — Evaluierungsmodul für ±50-A-AMCxx-Verstärker
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
* EVM User's guide EVM User's Guide: AMC-AMP-50A-EVM (Rev. A) PDF | HTML 06.02.2025
Zertifikat AMC-AMP-50A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10.01.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos