AMC1303EVM

AMC1303EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die AMC1303-Bausteine sind 1-Bit-Modulatoren mit einem Ausgangspuffer, der von der Schnittstellenschaltung am Eingang durch eine Isolierungsbarriere aus Siliziumdioxid (SiO2) getrennt ist. Die Isolierungsbarriere bietet eine galvanische Trennung bis zu 8000 VPEAK. Bei Verwendung mit einem FPGA oder einem anderen Digitalfilter können AMC1303-Bausteine verwendet werden, um eine 16-Bit-Analog-Digital-Wandlung ohne Codierlücke zu erreichen.

Merkmale
  • Voll ausgestattete Evaluierungsplatine für einkanalige Delta-Sigma-Modulatoren AMC1303
  • Konfigurierbare AVDD- und DVDD-Stromversorgungen
  • Schraubklemmen für einfachen Zugriff auf analoge Ein- und digitale Ausgänge
Isolierte ADCs
AMC1303E0510 — Verstärkter isolierter Strommessmodulator mit ±50-mV-Eingang, 10-MHz-int-Takt und Manchester-Code AMC1303E0520 — Verstärkter isolierter Strommessmodulator mit ±50-mV-Eingang, 20-MHz-int-Takt und Manchester-Code AMC1303E2510 — Verstärkter isolierter Strommessmodulator mit ±250-mV-Eingang, 10-MHz-int-Takt und Manchester-Code AMC1303E2520 — Verstärkter isolierter Strommessmodulator mit ±250-mV-Eingang, 20-MHz-int-Takt und Manchester-Code AMC1303M0510 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±50-mV-Eingang, präziser Strommessung und 10 MHz internem Takt AMC1303M0520 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±50 mV-Eingang, präziser Strommessung und 20 MHz internem Takt AMC1303M2510 — Verstärkt isolierter Präzisions-Strommessmodulator mit ±250 mV Eingang und 10-MHz-int-Takt AMC1303M2520 — Verstärkt isolierter Präzisions-Strommessmodulator mit ±250 mV Eingang und 20 MHz interner Takt

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS763 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

 

Transformatortreiber
SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1303EVM — AMC1303 kleiner, hochpräziser, verstärkter isolierter Modulator – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1303EVM — AMC1303 kleiner, hochpräziser, verstärkter isolierter Modulator – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide AMC1303, AMC1306, and AMC1336 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 16.12.2019
Zertifikat AMC1303EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos