AMC131M03EVM

AMC131M03 – Evaluierungsmodul für isolierten dreikanaligen 24-Bit-Delta-Sigma-ADC mit simultaner Abt

AMC131M03EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Leistungs-Demokit (PDK) für das Evaluierungsmodul AMC131M03 ist eine Plattform zur Evaluierung des AMC131M03 mit einer Präzisions-Host-Schnittstelle (PHI)-Controllerplatine. Der AMC131M03 ist ein präziser, isolierter 24-Bit-Delta-Sigma- (ΔΣ) Analog-Digital-Wandler (ADC) mit drei Kanälen und simultaner Abtastung.

Die AMC131M03EVM-PDK-GUI-Software ermöglicht das Lesen und Schreiben von Geräteregistern und erleichtert die Datenerfassung und -Analyse im Zeit-, Frequenz- und Histogramm-Format.

Merkmale
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für Microsoft® Windows® 7 und Windows 10
  • Anschlussblöcke und Pole zur Verbindung mit externen analogen Eingangssignalen
  • Digitale Stiftleiste zum Anschluss an Host-Mikrocontroller und Logikanalysator
  • Auf der Platine integrierter 8,192-MHz-Quarzoszillator, Division-durch-2-Schaltung und externe CLKIN-Optionen zur Unterstützung aller Bausteinmodi
  • Eingebaute Analysewerkzeuge wie Bereichs-, schnelle Fourier-Transformations- (FFT) und Histogramm-Anzeigen
  • Stromversorgung über USB; keine externe Stromversorgung erforderlich (Option für externe Low-Side-Stromversorgung verfügbar)

  • Präzisions-Host-Schnittstellen-(PHI-)Controllerplatine
  • Kabel von USB Micro-B auf USB-A

Isolierte ADCs
AMC130M02 Isolierter Delta-Sigma-ADC mit zwei Kanälen und simultaner Abtastung, 16 Bit AMC130M03 Isolierter Delta-Sigma-ADC, drei Kanäle 16 Bit, simultane Abtastung AMC131M01 Simultan abtastender Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 32 KSPS, 1 Kanäle AMC131M02 Simultan abtastender Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 32 KSPS, 2 Kanäle AMC131M03 Isolierter Delta-Sigma-ADC, drei Kanäle, 24 Bit, simultane Abtastung AMC131M03-Q1 Isolierter Delta-Sigma-ADC für die Automobilindustrie, drei Kanäle, 24 Bit, simultane Abtastung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC131M03EVM-PDK — AMC131M03 evaluation module for three-channel, simultaneous-sampling 24-bit isolated delta-sigma ADC

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC131M03EVM-PDK AMC131M03 evaluation module for three-channel, simultaneous-sampling 24-bit isolated delta-sigma ADC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

AMC131M03EVM-PDK-GUI — AMC131M03EVM-PDK GUI installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AMC131M03EVM AMC131M03 – Evaluierungsmodul für isolierten dreikanaligen 24-Bit-Delta-Sigma-ADC mit simultaner Abt

AMC131M03EVM-PDK-GUI AMC131M03EVM-PDK GUI installer

close
Version: 1.1.0
Veröffentlichungsdatum: 22.08.2023

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AMC131M03EVM AMC131M03 – Evaluierungsmodul für isolierten dreikanaligen 24-Bit-Delta-Sigma-ADC mit simultaner Abt

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the AMC131M03EVM-PDK
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
* EVM User's guide AMC131M03EVM, AMC131M03 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14.04.2023
Zertifikat AMC131M03EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 06.01.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos