AMC1336EVM

AMC1336EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC1336-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des Bausteins AMC1336, eines verstärkten und isolierten Delta-Sigma-Modulators für die Spannungsmessung. Der AMC1336 ist ein 1-Bit-Modulator mit einem Ausgangspuffer, der von der Schnittstellenschaltung am Eingang durch eine Isolierungsbarriere aus Siliziumdioxid (SiO2) getrennt ist. Die Isolierungsbarriere bietet eine galvanische Trennung bis zu 8000 VPEAK. Bei Verwendung mit einem feldprogrammierbaren Gate-Array (FPGA) oder einem anderen Digitalfilter kann der AMC1336 eine 16-Bit-Analog-Digital-Umwandlung (A/D) ohne Codierlücke durchführen.

Merkmale
  • Voll ausgestattete Evaluierungsplatine für den einkanaligen Delta-Sigma-Modulator AMC1336
  • Konfigurierbare AVDD- und DVDD-Stromversorgungen
  • Schraubklemmen für einfachen Zugriff auf analoge Ein- und digitale Ausgänge
Isolierte ADCs
AMC1336 — Verstärkt isolierter Verstärker mit ±1-V-Eingang und präziser Spannungsmessung AMC1336-Q1 — Verstärkter isolierter Delta-Sigma-Modulator mit ±1-V-Eingang und präziser Spannungserkennung für di

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS763 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

 

Transformatortreiber
SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1336EVM — AMC1336 reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1336EVM — AMC1336 reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing evaluation module
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
* EVM User's guide AMC1303, AMC1306, and AMC1336 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 16.12.2019
Zertifikat AMC1336EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31.07.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos