AMC1351EVM

AMC1351-Evaluierungsmodul für verstärkten, isolierten Präzisionsverstärker mit 0-V- bis 5-V-Eingang

AMC1351EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC1351-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AMC1351, eines Präzisions-Trennverstärkers mit einem Eingangsbereich von 0 V bis 5 V. AMC1351 hat eine verstärkte Isolierung von 7071 VPK und ist für den Einsatz in bipolaren Spannungsmessanwendungen ausgelegt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 0 V bis 5 V
  • Schraubklemmen für einfachen Zugriff auf analoge Ein- und Ausgänge
  • Konfigurierbarer Analogeingangsbereich ermöglicht den Anschluss an externe Shunt-Widerstände
Halbleiter
AMC1351 0-V- bis 5-V-Eingang, Präzisions-Spannungsmessung Verstärker mit verstärkter Isolierung AMC1351-Q1 0-V- bis 5-V-Eingang, Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Spannungsmessung in der Autom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC1351EVM — AMC1351 evaluation module for 0-V to 5-V input, precision reinforced isolated amplifier

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC1351EVM AMC1351 evaluation module for 0-V to 5-V input, precision reinforced isolated amplifier
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
* EVM User's guide AMC1350EVM and AMC1351EVM User's Guide PDF | HTML 06.08.2021
Zertifikat AMC1351EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 12.11.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos