AMC67048EVM

AMC67048EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC67048EVM ist eine benutzerfreundliche Plattform zur Evaluierung der Funktionalität und Leistung des AMC67048-Bausteins. Das AMC67048EVM verfügt über optionale Schaltkreise und Jumper. Damit kann das Gerät für verschiedene Anwendungen konfiguriert werden.

Das Evaluierungsmodul (EVM) wird mit einem installierten FT4232 geliefert, um die SPI- und I2C-Kommunikation zwischen dem EVM und der GUI zu ermöglichen. Der AMC67048 ist auf dem EVM installiert.

Merkmale
  • Konfigurierbare Schaltung zur Evaluierung des AMC67048
  • Integrierte VDD- (5 V) und VIO-Unterstützung (5 V, 3,3 V und 1,8 V) über USB
  • FT4232 schreibt einfach in den AMC unter Verwendung der AMC67048EVM-GUI
  • Externe SPI- und I2C-Anschlüsse verfügbar
  • Mehrere auf der Platine integrierte Schaltkreise zur Demonstration der Funktionalität des AMC67048

  • AMC67048EVM-Platine
  • 1 USB-Micro-B-Stecker auf USB-A-Steckerkabel 1

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
AMC67048 — 12-Bit-40-Kanal-ADC, 8-Kanal-DAC, flexibler 6-Kanal-E/A, Systemüberwachung und Systemschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie das AMC67048EVM.
  2. Konfigurieren Sie EVM-Jumper.
  3. Installieren Sie die AMC67048EVM-GUI von ti.com.
  4. Laden Sie die neuesten Bibliotheken herunter.
  5. Schließen Sie USB und externe Stromversorgungen an.
  6. Starten Sie die AMC67048EVM-GUI.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC67048EVM — AMC67048 Evaluierungsmodul für 12 Bit, 6-Kanal-DAC, 42-Kanal-ADC mit I2C für Überwachung und Supervision

Unterstützte Produkte und Hardware

AMC67048EVM — AMC67048 Evaluierungsmodul für 12 Bit, 6-Kanal-DAC, 42-Kanal-ADC mit I2C für Überwachung und Supervision

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

AMC67048EVM-GUI — GUI for the AMC67048EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
AMC67048 — 12-Bit-40-Kanal-ADC, 8-Kanal-DAC, flexibler 6-Kanal-E/A, Systemüberwachung und Systemschutz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AMC67048EVM — AMC67048 – Evaluierungsmodul

AMC67048EVM-GUI — GUI for the AMC67048EVM

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2025
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
AMC67048 — 12-Bit-40-Kanal-ADC, 8-Kanal-DAC, flexibler 6-Kanal-E/A, Systemüberwachung und Systemschutz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AMC67048EVM — AMC67048 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Initial release of the AMC67048EVM GUI.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat AMC67048EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos