AMC7832EVM

AMC7832EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The AMC7832EVM (evaluation module) is an easy to use platform for evaluating the functionality and performance of the 12-bit AMC device.  The EVM features the AMC7832, a highly integrated, low-power, analog monitoring and control system that includes a multichannel DAC and ADC.  The EVM is a complete evaluation kit that includes the SDM-USB-DIG and evaluation software that is compatible with Microsoft Windows™ XP and Windows™ 7 operating systems.

Merkmale
  • 17 channel, 12-bit ADC input
  • 12 channel, 12-bit DAC output
  • SPI compatible digital interface
  • Test point access to all analog and digital signals
  • Labview based PC evaluation software
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
AMC7832 — Analoge Überwachungs- und Steuerungslösung, 12 Bit, hohe Dichte
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC7832EVM — AMC7832 12-Bit High-Density Analog Monitor and Control (AMC) Solution Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC7832EVM — AMC7832 12-Bit High-Density Analog Monitor and Control (AMC) Solution Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

AMC7832EVM-SW — Software for AMC7832EVM

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AMC7832EVM — AMC7832 Evaluierungsmodul für hochdichte 12-Bit-Analog-Monitor- und Steuerlösung (AMC)

AMC7832EVM-SW — Software for AMC7832EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AMC7832EVM — AMC7832 Evaluierungsmodul für hochdichte 12-Bit-Analog-Monitor- und Steuerlösung (AMC)
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
* EVM User's guide AMC7832EVM User's Guide (Rev. A) 15.09.2016
Zertifikat AMC7832EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos